Convertitore di frequenza rigenerativo ACS800-17LC

Combinazione rigenerativa di risparmio energetico e affidabilità

E' possibile sfruttare i benefici del raffreddamento diretto a liquido e del funzionamento rigenerativo in condizioni ambientali critiche. Grazie all’armadio, non vi è necessità di ulteriore condizionamento dell’aria. Compatto, efficiente e silenzioso, fa anche risparmiare energia. L’alto livello di disponibilità viene garantito dalla ridondanza integrata. Possibilità di funzionamento a carico parziale quando uno dei moduli non è operativo. Soluzione ottimale per vari tipi di applicazioni, grazie a una gamma completa di funzioni e di opzioni integrate.

Punti di forza

  • Range di potenza da 55 a 5200 kW 
  • Convertitori di frequenza rigenerativi integrati in armadio con raffreddamento a liquido
  • Protezione IP42 come standard o IP54 opzionale
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Configurazione per il settore navale
  • Distorsione di corrente totale inferiore al 5%
  • Moduli di estensione I/O analogici/digitali ed encoder opzionali
  • Supportano un’ampia gamma di protocolli bus di campo

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents