Convertitore di frequenza a basso contenuto armonico ACS800-37LC

Aumento delle prestazioni e riduzione delle armoniche

La combinazione delle nostre soluzioni per le armoniche e dei nostri convertitori in armadio raffreddati a liquido fa sì che il 98% del calore venga dissipato dal refrigerante liquido. Le prestazioni saranno ottimali anche in condizioni ambientali critiche dato che l’armadio, completamente chiuso, non richiede ulteriore condizionamento dell’aria. Indicato, in particolare, per l’uso nel settore marino. In caso di personalizzazione, è disponibile un’ampia gamma di opzioni integrate, oltre a servizi e soluzioni tecniche customizzate.

Highlight

  • Range di potenza da 55 a 5200 kW
  • Convertitori di frequenza integrati in armadio raffreddati a liquido con basso contenuto armonico per il funzionamento silenzioso.
  • Certificazione per il settore navale
  • Protezione IP42 come standard, IP54 opzionale
  • Configurazione standard con controllo diretto della coppia (DTC)
  • Distorsione di corrente totale inferiore al 5%
  • Moduli di estensione I/O analogici/digitali ed encoder
  • Contenuto di armoniche molto ridotto, addirittura a un livello inferiore rispetto ai requisiti dello standard IEEE519

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents