ACS150

Facile da utilizzare per semplichi applicazioni machinery

Per ottenere il massimo dalle vostre applicazioni più semplici


L’ampia gamma di potenza e la funzionalità del ACS150 consentono di migliorare notevolmente le prestazioni. Disponibile con alimentazione monofase e trifase. La configurazione standard prevede molte funzioni, tra le quali il controllo PID, un chopper di frenatura integrato e un filtro EMC. Lo strumento di configurazione opzionale FlashDrop velocizza e semplifica la configurazione dei convertitori anche senza collegarli all'alimentazione.

Punti di forza:

  • Protezione IP20
  • Interfaccia utente e potenziometro integrati
  • Chopper di frenatura integrato
  • Dimensionato per uso gravoso
  • Dimensioni compatte
  • Filtro EMC integrato per 2° ambiente

 

Opzioni:   

  • Filtro EMC esterno per 1° ambiente
  • Induttanze di ingresso e di uscita
  • Strumento FlashDrop per la configurazione dei convertitori di frequenza, anche non alimentati, in 2 secondi
  • Kit NEMA 1 

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents