Dispositivo di controllo della potenza a tiristore DCT880

Controllo di precisione della temperature


Le applicazioni per i processi di ricottura, essiccazione, fusione o riscaldamento del vetro, della plastica o dei metalli richiedono un controllo preciso della temperatura. L’automazione di questo controllo contribuisce ad assicurare la precisione delle temperature richieste e a ottimizzare l’energia utilizzata per il processo di riscaldamento, migliorando l’efficienza delle materie prime utilizzate e riducendo i consumi energetici.

Il dispositivo di controllo di potenza a tiristore DCT880 è stato specificamente sviluppato per soddisfare questi requisiti. Realizzato sulla base della nostra tecnologia Industrial drive, DCT880 è facilmente integrabile nei processi, o nella rete di automazione della macchina, ma può anche operare in modo indipendente rispetto ai sistemi di automazione.

Il sistema di misurazione integrato della corrente trifase calcola e monitora con precisione la resistenza del carico per migliorare le prestazioni del sistema. La funzione di ottimizzazione è in grado di bilanciare i carichi di più dispositivi in parallelo riducendo, in questo modo, i picchi di carico.

Caratteristiche principali

  •  Da 16 A a 4200 A
  • Da 110 a 690 V
  • Riscaldamento a resistenza, a induzione o a infrarossi
  • Programmazione IEC 61131
  • Controllo di fase
  • Controllo di raffica a onda intera
  • Controllo a semionda
  • Controllo I-, U-, P- e I2
  • Controllo integrato della temperatura
  • Ottimizzatore di carico integrato
  • Ampia disponibilità di opzioni I/O e di comunicazione
  • Pannello di controllo per l’utente ad alto contrasto e ad alta risoluzione. 

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents
Select region / language