ABB IE5 SynRm e Drive per il settore plastica

Che tu stia estrudendo materie plastiche o film, stretch, lastra, materiale riciclato o altri prodotti, hai bisogno di azionamenti e motori che massimizzino l'affidabilità e la qualità dell'output.

Forniamo un'ampia gamma di azionamenti e motori che offrono grande produttività e la migliore efficienza energetica della categoria, grazie alle ridotte perdite nella sola parte statorica è possibile evitare l’installazione della servoventilazione rendendo così più silenzioso il sistema. I drive hanno una configurazione rapida della macchina ed è disponibile un sovraccarico da velocità zero per le applicazioni più gravose.



 

Avviamento affidabile
Per superare l'attrito del materiale durante l'avvio, è necessaria una coppia elevata a partire da velocità zero. I motori SynRM possono erogare la coppia massima da velocità zero grazie alla tecnologia di controllo DTC dei nostri drive.


Funzionamento non-stop
Puoi fare affidamento su azionamenti e motori ABB per mantenere il tuo estrusore in esecuzione, giorno dopo giorno. I motori SynRM funzionano con temperature di cuscinetto e avvolgimento più basse, che aumentando ulteriorimente l'affidabilità.


Estrusione di qualità
Grazie alla tecnologia SynRm e al controllo motore DTC fornito dal drive ACS880 le applicazioni di estrusione vengono realizzate senza l’ausilio di encoder, garantendo comunque un' elevata precisione di velocità anche a seguito di repentine variazioni di carico. Ciò garantisce che la velocità costante possa essere mantenuta sotto il cambiamento condizioni di coppia.


Alta efficienza

La combinazione della tecnologia SynRM con il controllo dell'azionamento a velocità variabile, offre la massima efficienza di pacchetto rispetto nell'intero range di velocità. Rispetto a un motore in c.a. convenzionale, è possibile ottenere una riduzione del 2-4% del consumo di energia. Grazie a questi valori di saving, il tempo medio di payback, confrontando un motore convenzionale, è inferiore a un anno.
 

Silenziosità

Grazie alla tecnologia SynRm che permette di impiegare il motore autoventilato, si riduce la rumorosità fino a 5dB.
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci