PROFIsafe安全機能モジュール

ドライブと安全PLC間のシームレスな安全機能およびコミュニケーション

PROFIsafe セーフティファンクションモジュール (FSPS-21) は、機械製造に必要な信頼性の高い安全ソリューションを提供するため、すべての互換性のある機械駆動装置 (ACS380)、汎用駆動装置 (ACS580) または産業用駆動装置 (ACS880) を安全 PLC にシームレスに接続することを支援します。プラグインセーフティ機能モジュールは、PROFIsafeによる内蔵安全機能を採用し、PROFINETでドライブを制御します。

内蔵された安全機能
PROFIsafe制御のSTO(Safe Torque Off)、SS1-t(Safe Stop 1)機能を内蔵しています。これらの機能により、必要な時に安全 に機械を停止させることができます。また、ドライブ側での安全設定が不要になります。

ドライブと PLC の信頼性・安全性の高い接続性
PROFIsafeの安全機能モジュールはTÜVの 認証を受けており、最も厳しいアプリケーション (SIL3 / PL e)でも安全性を損なうことなく使用でき ます。このモジュールを使うことで、PROFIsafe over PROFINET IO をサポートするあらゆる安全 PLC と、さまざまなタイプやサイズのドライブを組み合わせることが可能になります。FSPS-21 を使うことで、安全通信、ドライブ制御、PC ツール通信をたった 1 本の Ethernet ケーブルで行うことができます。この「ワンワイヤ」ソリューションは、ドライブとPLC間の接続を確立するために必要な時間を短縮します。

シンプルな構造で高い費用対効果を実現
FSPS-21 をドライブに内蔵することで,セーフティリレーやコンタクタなどの外付け部品が不要になりま す。部品点数の削減、エンジニアリングの簡素化、スペース要件により、安全システム設計時の作業スピードが向上します。

その他のドライブベースの機能安全ソリューションへのアクセスは、ウェブサイトをご覧ください。 visit the website

FSPS-21 tamusarja
FSPS-21-pictogram-kuvat
ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language