DCS800-A産業用DCドライブ

要求の厳しい産業に対応する性能

DCS800-Aキャビネット型産業用DCドライブは、カスタマイズの柔軟性により、お客様のプロセスに最適なDCドライブ・ソリューションを設計することができます。通常のモーター運転からモーターブレーキによる電力回生まで、このドライブは非常に電力密度の高いキャビネットを提供するように設計されており、スペースの節約に貢献します。幅広い通信オプション、入出力、プログラマビリティは、ドライブがお客様のプロセスに容易に統合できるようサポートします。

モータープロセスおよび磁石、電気分解、バッテリー充電などの非モータープロセスの駆動用に設計されたドライブは、エネルギーをより効率的に使用できるように最先端の制御を提供します。ABBのグローバルなサービス&サポートネットワークは、常にお客様の身近にいます。

ハイライト

  • キャビネット一体型ドライブ、18~9,800/19,600 A、400~1200 V
  • ケーブルエントリーを含むカスタマイズ可能な構成
  • プログラマブル
  • 12パルス、24パルスのパラレル、シリアル、シーケンシャル(ライン追加)を含む高出力構成

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンクとダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language