DCS880 産業用DCドライブ

未来への安全性を備えた

新しいDCドライブシリーズDCS880は、すべてのABB可変速ドライブ(VSD)が共通の機能とツールを持ち、同じ方法で操作できるようにする全互換ドライブプラットフォーム上に構築されています。このドライブには、認証済みの安全機能であるSTO(Safe Torque Off)が標準搭載されており、Industrial Internet of Things (IoT)との互換性も確保されています。

DCS880は、磁石、バッテリー充電、電気分解、廃水処理などのモーターを使わないアプリケーションにも最適なソリューションです。

このドライブには、安全な運転、簡単な選択と設置、迅速な設定、効率的なメンテナンスに重点を置いた多くの便利な内蔵機能が搭載されています。また、ドライブがIndustrial Internet of Things (IoT)と効果的にインターフェースできるように、相互接続性も優先しています。さらに、ドライブはすべての主要なフィールドバスプロトコルとインターフェースすることができます。

ハイライト

  • セーフトルクオフ(STO)を標準装備
  • コンパクトで堅牢
  • シングルドライブ、20A~5,200A、最大1600VDC
  • IEC 61131 プログラマブル 
  • 主要なフィールドバスをすべてサポート
  • あらゆるDCモータアプリケーションに対応する豊富なオプション

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンクとダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language