ACS880-104LC - 水冷式インバータモジュール
水冷式インバータモジュールは、互換性のあるドライブ構成を採用し、モータ制御やキャビネット構築のあらゆる要件を満たすように設計されています。インバータは、一般的なDCバスシステム、マルチドライブ、複数のモータを制御するために設計されていますが、専用の供給ユニットと一緒に単一のドライブ構成で使用することもできます。
ACS880モジュールには2種類の R7iとR8iのフレームサイズがあります。モジュールは DC 供給で、いくつかの内蔵オプションがあります。共通DCバスへの電気接続はヒューズ保護されています。オプションのDCスイッチを選択すると、個々のインバータユニットをDCバスから切り離すことができます。モータ配線用のAC出力にはクイックコネクタが装備されており、キャビネットからのモジュールの取り付け、取り外しが簡単に行えます。R7iモジュールには、さらにDC電源接続用のクイックコネクタが装備されています。各インバータモジュールには、安全トルクオフ(STO)が標準装備されています。
設計は非常にコンパクトで、ドライブキャビネットの最適な設置が可能です。1つのドライブモジュールで最大850Aのモータ電流を供給できます。インバータモジュールは3相モジュールで、du/dt出力フィルタを標準装備しているため、並列接続による高出力化が可能です。R7iは37-41kg、R8iは59-63kgです。
R7iモジュールには設置用フレームが付属しており、あらゆる種類のキャビネット/エンクロージャ/ラックに簡単に取り付けることができます。R7iは垂直方向にも水平方向にも取り付け可能で、モジュール同士を自由に積み重ねることができるため、筐体の高さに制限がある場合などにコンパクトなソリューションを構築することができます。独自の出力密度を持つR8iモジュールは、標準的な高さのキャビネット/パネルに最適なソリューションとフットプリントを提供します。
80-104LC 水冷式インバータモジュールの特徴
-
-
400 V
- 500 V
- 690 V
-
R7i: 45 ~ 1400 kW
- R8i: 250 ~ 3000/6000 kW
- すべてのACS880モジュールは、独自の出力密度を持つ非常にコンパクトなモジュール設計
- 37/41/59/63kgの軽量モジュール、ハンドル内蔵で取り扱いが簡単
- すべてのインバータモジュールにモータケーブル用クイックコネクタ、R7iモジュールにDC電源用追加クイックコネクタを装備
- すべてのインバータモジュールにdu/dtフィルタを標準装備
- STOを含む安全機能を標準装備
- 迅速なメンテナンス、容易なサービス性
- USBポートを備えた直感的なコントロールパネル
- 幅広いフィールドバスプロトコルに対応
- 柔軟なI/Oおよびエンコーダオプション
- 豊富な機器・電気設備アクセサリ