ACS880-1604LC - 水冷式DC-DCコンバータ

エネルギー貯蔵と再利用

この水冷式コンバータは、ドライブシステムの一般的なDCバスから、バッテリやスーパーキャパシタなどの外部エネルギー貯蔵にエネルギーを転送することができます。そこから必要な時にエネルギーをDCバスに戻すことができます。エネルギー貯蔵と再利用のアプリケーションは、海洋やプロセス産業など、様々な産業で利用されています。

ACS880モジュールには2種類の R7iとR8iのフレームサイズがあります。モジュールは DC 供給で、いくつかの内蔵オプションがあります。共通DCバスへの電気接続はヒューズ保護されています。オプションのDCスイッチを選択すると、個々のインバータユニットをDCバスから切り離すことができます。エネルギー貯蔵配線用のDC出力にはクイックコネクタが装備されており、キャビネットからのモジュールの取付け・取外しが簡単に行えます。R7iモジュールには、さらにDC電源接続用のクイックコネクタがあります。

代表的なアプリケーションは、ハイブリッドおよびフル電気システムにおけるエネルギー貯蔵であり、エネルギー貯蔵は必要な電力のすべてまたは一部を供給することができます。コンバータは電力ピークカットとタイムシフトをサポートし、供給ネットワークとエネルギー貯蔵間のエネルギー供給の最適化を可能にします。エネルギー貯蔵は、エネルギー需要が低いときに充電され、電力ピーク時に放電されます。コンバータはピーク時にドライブのDC電圧を一定に保ちます。ピーク電力を供給網から取らないため、より効率的な寸法と低コストを実現します。もう一つの側面は、エネルギーコストが低いときにエネルギーを蓄え、エネルギーコストが高いときにそれを再利用することです。コンバータはモータを減速させる電気ブレーキに使用することができ、余分なエネルギーをエネルギー貯蔵に送り、後で再利用することができます。電気ブレーキは、抵抗ブレーキに比べて省エネで効率的なソリューションです。コンバータはまた、電圧低下や停電などの供給網の障害時に、重要なアプリケーションにバックアップ電力を供給することもできます。

水冷式DCL出力フィルタとコンバータモジュールで構成され、ACS880-104LCインバータモジュールとハードウェア互換性があります。

特徴

  • エネルギー消費の最適化
  • 重要なアプリケーションにおける安定性とバックアップ電源
  • ハイブリッドおよびフル電動システムをフルサポート
  • 高速かつ正確な電流制御により、動的な状況でも迅速な応答が可能
  • 出力電流範囲(ユニットを並列接続して高出力化可能)
    • 400 V
      • R7i: 150 ~ 1100 A
    • 500 V
      • R7i: 150 ~ 1100 A
    • 690 V
      • R7i: 150 ~ 800 A
      • R8i: 400A ~ 1800 A
  • すべてのACS880モジュールは、独自の出力密度を持つ非常にコンパクトなモジュール設計
  • 37/41/59/63kgの軽量モジュール、ハンドル内蔵で取り扱いが簡単
  • すべてのインバータモジュールにモータケーブル用クイックコネクタ、R7iモジュールにDC電源用追加クイックコネクタを装備
  • コンバータモジュールはACS880-104LCインバータモジュールとハードウェア互換性あり
  • 豊富な機器・電気設備アクセサリ

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンク・ダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ