Select Language
  • English
  • Deutsch
  • italiano
  • français
  • español
  • 中文
  • polski
  • svenska
  • čeština
  • slovenčina
  • Ελληνικά
  • 日本語

ACS880-34 - 超低高調波シングルドライブ
モジュールパッケージ

高調波の管理・制御


当社の全互換性のある超低高調波単一ドライブモジュールパッケージは、極めて低い高調波含有量を生み出し、低高調波要件で設定された要件を上回っています。コンパクトなACS880-34ドライブ・モジュール・パッケージは、高調波緩和を内蔵しています。これには、アクティブ・サプライ・ユニットと低高調波ライン・フィルタが含まれます。高調波を管理・制御することで、ACS880-34は力率ユニティに達します。ACS880-34は、電源電圧が公称値より低い場合でも、アクティブ・サプライ・ユニットにより出力電圧を昇圧し、フルモーター電圧を保証します。また、同じネットワークに接続されている機器の低い力率を補正するために、ネットワーク力率補正の可能性を提供します。
マルチドライブモジュールパッケージは、LCLラインフィルター、R8i IGBTサプライモジュールとR8iインバーターモジュールで構成され、シンプルなキャビネット組み立てに最適化されています。モジュールにはキャスターが装備されており、設置や運搬が容易に行えます。モジュールとキャビネット内のモーターケーブルの接続は、クイックコネクターで素早く行うことができます。

 

ハイライト

  • 出力レンジ 250~2200kW / 380~690V
  • 高出力超低高調波シングルドライブモジュールパッケージは、柔軟で最適化されたキャビネットアセンブリを実現
  • ABBの共通ドライブアーキテクチャに基づく
  • 全高調波電流歪みは、公称値および歪みのないネットワークにおいて、通常3%
  • IP00のエンクロージャクラス
  • ダイレクトトルクコントロール(DTC)を標準装備
  • STOを含む統合安全性を標準装備
  • 幅広いフィールドバスプロトコル、I/O、エンコーダオプションに対応
  • メカ・電気アクセサリーの豊富な品揃え

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンクとダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ