ACS880-07、キャビネット型シングルドライブ

お客様のニーズに合わせたオール互換性のあるキャビネット内蔵型ドライブ

ABBの全互換ドライブアーキテクチャに基づき構築されたキャビネットビルドドライブは、幅広い標準機能およびオプション機能を備えており、設置スペースと時間を節約することができます。永久磁石モータやシンクロナスリラクタンスモータなど、ダイレクトトルクコントロール(DTC)により、ほぼすべてのタイプのACモーターをプレミアムに制御できます。柔軟な接続性と豊富なオプションにより、さまざまなアプリケーションに対応できます。

ハイライト

  • 出力範囲 45~2800kW 
  • ABBの共通ドライブアーキテクチャに基づく
  • カスタムメイドのニーズに応えるコンパクトなデザイン
  • IP22、IP42、IP54エンクロージャークラス
  • ダイレクトトルクコントロール(DTC)を標準装備
  • STOを含む統合安全性を標準装備
  • USBポートを備えた直感的なコントロールパネル
  • リアクトル(チョーク)を標準装備、EMCフィルター、ブレーキチョッパーをオプションで装備 
  • さまざまなフィールドバスプロトコルに対応
  • 柔軟なI/Oとエンコーダオプション

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンクとダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ