Drive Composer

Drive Composerは、ABBのコモンアーキテクチャドライブ用のスタートアップおよびメンテナンスツールです。このツールは、ドライブパラメータの表示と設定、およびプロセス性能の監視と調整に使用されます。

ドライブコンポーザのエントリバージョンでは、パラメータの設定、基本的な監視、PCからのドライブのローカル制御、およびイベントロガーの処理などの基本機能が提供されています。エントリーバージョンは無償で提供され、下記からダウンロードすることができます。

ドライブコンポーザーproは本格的なコミッショニングおよびトラブルシューティングツールです。Drive Composer proは、ABBの販売チャネルからご注文ください。既にライセンスをお持ちのお客様は、下記よりインストールパッケージをダウンロードし、Drive Composer proの最新バージョンにアップグレードすることができます。

   
ソフトウェアの特長 エントリー版
 -  プロ版
(DCPT-01) 
 -  Drivetune 

対応OS  Win 10 & 11   Win 10 & 11   IOS と  Android

ライセンス 無償   ライセンス必要   無償
 接続性

オンライン、オフライン、デモの各モードを用意     オフラインなし
  PCツール通信にAssistantコントロールパネルのUSBポートを使用      -
  PCツール通信のためのBluetoothアシスタントコントロールパネルのBluetoothを使用します。第一弾はエントリー版のみ利用可能 ●     -  
  Ethernetベースのフィールドバスアダプタモジュールまたはパネルバスネットワーク接続を使用 -     -
  接続されたドライブの制御、監視、状態表示       ●
  複数のドライブ(ネットワークドライブ)で同時に作業可能 -       -
 パラメータ管理
  接続されたドライブパラメータの管理(表示と修正)
   
  オフラインモードでのパラメータファイル編集 -  
  -
  パラメータをドライブにコピー/ダウンロード    
  パラメータウィンドウのカスタマイズ     -
  パラメータファイルへの保存とエクスポート    
  パラメータリストやドライブ間のパラメータ比較 -     -
  ドライブパラメータ変換ツール(ACS800/ACS600用) -     -
  ユーザーパラメータ設定機能(ACS880ドライブのみ) -     -
 監視
  信号を数値とグラフで監視 最大8信号
  最大26信号
 
  接続された複数のドライブの信号を同時に監視 -    
  モニターデータの保存とコンピュータへのエクスポート    
  保存したファイルや監視しているファイルを開いて解析する      -
 追加機能
  アダプティブ・プログラミング機能(プログラムの作成と編集)      -
  パラメータ設定や診断のためのコントロールダイアグラム -      -
  Macroスクリプトの作成、設定、実行 -      -
  オプションの安全機能モジュール(FSO)を設定する -      -
  ファームウェアローダー(アップデートドライブ、FSOセーフティモジュール) -      -
   ドライブテキストエディタ(ユーザー編集可能なテキストをドライブで管理できます。) -      -
   接続したドライブのEDSエクスポートファイルの作成 -      -
   イベントロガーの内容(故障や警告)を表示する。 一部      ●
   ドライブに記録されたデータの表示と解析 -      -
   モバイルとの接続 -   -    ●
 メンテナンス

 System info(ドライブとそのオプションに関する基本情報)の表示
   
   Drive installed base(DIB)サービスポータルへの接続(登録、検索、報告)    
   バックアップ/リストア機能  
 
   アドバンス・リストア(コンポーネント/パラメータ設定のセットをリストアすること) -     -
   コンピューターネットワークに接続されたすべてのドライブのバックアップを作成する。 -      -
   さまざまな言語に対応したユーザーインターフェース      ●
   仮想ドライブランチャーを利用可能 -      -
   OPCベースのコミッショニング&メンテナンスツールの使用 -      -

 

Downloads

関連資料

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language