Przemienniki ACH580 do aplikacji HVAC

Kompleksowa kontrola klimatu dzięki przemiennikom częstotliwości zapewniającym niezawodną i bezproblemową pracę Twojego systemu HVAC.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu w budynkach, w których mieszkamy i pracujemy, jest podstawą. Lecz komfort wymaga efektywnego systemu regululacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia (HVAC/R) aby zapewnić, że powietrze, którym oddychamy, jest czyste, a jego temperatura komfortowa. Ważnym aspektem jest również zapewnienie jakości powietrza na najwyższym poziomie i dostarczenie go w możliwie najbardziej energooszczędny sposób. Przemienniki częstotliwości serii ACH580 zapewniają przy tym maksymalny poziom bezpieczeństwa, zarówno podczas normalnej pracy jak i w sytuacjach awaryjnych.

Od prawie połowy wieku firma ABB wiedzie prym w zakresie optymalizacji systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) z wykorzystaniem sterowania prędkością za pomocą przemienników częstotliwości w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu. Przemienniki nowej serii ACH580 dostarczają jakość, niezawodność i oszczędność energii, jakich oczekujesz, a przy okazji są niezwykle łatwe w doborze, konfiguracji i obsłudze.

Główne cechy

  • Szeroki zakres mocy: od 0,75 do 500kW, wiele wariantów konstrukcyjnych
  • Łatwe w doborze, instalacji, uruchomieniu i obsłudze
  • Dedykowane funkcje do aplikacji HVAC
  • Intuicyjny panel sterowania z wbudowaną komunikacją Bluetooth dla łatwiejszego dostępu
  • Wiele możliwości komunikacyjnych (BacNet, Modbus, Ethernet)
  • Możliwość zasilania różnych rodzajów silników w aplikacji HVAC
  • Zbudowane w oparciu o nową archotekturę wszechstronnych napędów ABB
  • Zoptymalizowane funkcje efektywności energetycznej
  • Szeroka dostępność

Udostępnij stronę

Zakres oferty

ACH580-01

Przemienniki naścienne o mocy do 250kW w obudowie o klasie ochrony IP21 lub IP55.

ACH580-04

Moduły napędowe o mocy od 250 do 500 kW udostępniające wysoką moc w kompaktowej obudowie.

ACH580-07

Przemienniki w obudowie szafowej o mocach od 75 do 500 kW z zoptymalizowanym układem chłodzenia.

ACH580-31

Przemienniki o niskiej emisji harmonicznych w kompaktowej obudowie o mocach od 4 do 45 kW, THDi <4%

Linki i pliki do pobrania

Loading documents