ACS150 - kompaktowe przemienniki częstotliwości
Skorzystaj z możliwości płynnej regulacji prędkości silników jaką oferują kompaktowe przemienniki częstotliwości ACS150 charakteryzujące się szeroką funkcjonalnością. Napędy te są dostępne na zasilanie zarówno jedno jak i trójfazowe. Wiele funkcji zwarto w nich standardzie: regulacja PID zmiennej procesowej, czoper hamowania umożliwiający podłączenie rezystorów oraz filtr EMC. Opcjonalne narzędzie FlashDrop umożliwia błyskawiczne, beznapięciowe skonfigurowanie przemiennika.
- Zakres mocy: od 0.37 do 4 kW / 0.5 do 5 KM
- Stopień ochrony obudowy: IP20
- Sterowanie skalarne
- Zintegrowany interfejs użytkownika (panel sterowania) i potencjometr
- Wbudowany czoper hamowania
- Wbudowany filtr EMC dla 2. środowiska