ACS310 - napędy standardowe

Oszczędności energii w aplikacjach pompowych i wentylatorowych

Przemiennik częstotliwości stworzony w celu zoptymalizowania napędów pomp i wentylatorów, takich jak pompy podnoszące ciśnienie oraz wentylatory odśrodkowe. ACS310 zaprojektowano z uwzględnieniem wielu funkcji, które uzależniają wydajność napędu od zapotrzebowania i zmian zachodzących w systemie (sterowanie ciśnieniem, przepływem czy inną zmienną procesową). Zastosowanie tych przemienników częstotliwości pomaga w zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych, zwiększeniu sprawności energetycznej układu i redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: 0.37 do 11 kW/0.5 do 15 KM przy 200 V
  • Zakres mocy: 0.37 do 22 kW/0.5 do 30 KM przy 400 V
  • Stopień ochrony obudowy: IP20
  • Wbudowane funkcje do sterowania pompami i wentylatorami, takie jak: regulacja PID, sterowanie w układzie wielopompowym (kaskadowym), samoczyszczenie pomp oraz funkcje napełniania
  • Wbudowany adapter Modbus EIA-485
  • Prosta konfiguracja i uruchomienie

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do ściągnięcia

Loading documents
Select region / language