ACS55 - kompaktowe przemienniki częstotliwości

Dodaj kompaktowe i proste rozwiązanie do swojej aplikacji

Zastosuj przemiennik częstotliwości serii ACS55 do sterowania prędkością w wielu aplikacjach maszynowych, takich jak: brama automatyczna, napędy obrotnic solarnych, bieżnie czy jacuzzi. Napędy te charakteryzują się niezwykle prostą konfiguracją oraz konstrukcją przystosowaną do integracji w maszynie, dzieki elastycznym możliwościom montażu. Opcjonalny zestaw DriveConfig umożliwia skonfigurowanie przemiennika bez konieczności jego zasilania. Napędy serii ACS55 są przystosowane do pracy w sieciach mieszkaniowych jak i komercyjnych.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 0.18 do 2.2 kW / 0.25 do 3 KM
  • Stopień ochrony obudowy IP20
  • Sterowanie skalarne
  • Dla podstawowych aplikacji maszynowych
  • Przystosowane do pracy w środowisku mieszkaniowym w standardzie
  • Konfiguracja parametrów za pomocą mikro przełączników lub narzędzia komputerowego
  • Wbudowany filtr EMC dla 1. środowiska

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do ściągnięcia

Loading documents
Select region / language