Napędy przemysłowe ACS800

Kompletne rozwiązanie dla aplikacji napędowej w przemyśle

Napędy przemysłowe ABB do sterowania silnikami przeznaczone są do standardowych jak i bardzo specyficznych aplikacji wykorzystywanych w przemyśle papierniczym, metalowym, chemicznym, cementowym, petrochemicznym, wydobywczym oraz w hutnictwie i energetyce. Napędy te wyposażone są w najnowocześniejszą technologię opracowaną przez inżynierów ABB i mogą być stosowane w najbardziej wymagających aplikacjach. Szeroki zakres napięć i mocy oraz szereg konfiguracji i opcji pozwalają pokryć wszelkie potrzeby przez jedną linię napędów.

Cechy charakterystyczne naszych przemysłowych przemienników częstotliwości ACS800:

  • Skalowalność i wydajność sterowania silnikami w wielu różnych aplikacjach przemysłowych, szczególnie automatyce procesowej
  • Szeroki zakres mocy i napięcia zasilania do 5600 kW i 690 V
  • Szeroki zakres opcji i funkcjonalności pozwalających na spełnienie nawet najbardziej wyszukanych wymagań
  • Dostępne funkcje oszczędności energii
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC), najlepszy algorytm sterowania silnikiem
  • Sterowanie silnikiem zatwierdzone i przystosowane do pracy w różnych środowiskach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents