ACS880-04 - pojedyncze moduły napędowe dużej mocy

Uproszczona zabudowa w szafie dzięki wszechstronnym pakietom modułów napędowych

Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów elektrycznych, pojedyncze moduły napędowe multidrive dużej mocy ułatwiają procedurę zabudowy w szafie elektrycznej. Są to równolegle połączone wąskie moduły inwerterowe w rozmiarze R8i oraz półsterowalne, diodowe moduły prostownikowe D8T z tyrystorowym ładowaniem układu kondensatorów. Każdy moduł jest wyposażony w jezdją platformę, która umożliwia ich łatwe przemieszczanie i instalację. Podłączenie kabli silnikowych wewnątrz szafy jest proste i szybkie dzięki zastosowaniu szybkozłączy nożowych w standardzie.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: 400 do 2200 kW/400 do 690 V 
  • Pojedyncze moduły napędowe dla zoptymalizowanej zabudowie w szafie
  • Stopień ochrony obudowy: IP00
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Filtr EMC, dławik i czoper hamowania
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Dostępne elastyczne opcje interfejsu We/Wy i moduły do podłączenia czujników sprzężenia zwrotnego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents