ACS880-104 - moduły inwerterowe

Szerokie możliwości jakie wymaga konstrukcja Twojej szafy

Moduły inwerterowe ACS880-104 zostały zaprojektowane w oparciu o wspólną architekturę wszechstronnych napędów i są w stanie spełnić wszystkie wymagania związane z zabudową w szafie. Urządzenia te występują w ośmiu rozmiarach obudowy, włączając inwertery R8i wykorzystywane do budowy napędów najwyższych mocy. Moduły w rozmiarze R8i posiadają wentylator chłodzący o regulowanej prędkości, szybkie złącza nożowe oraz kółka dla łatwego manewrowania. Wbudowany układ kondensatorów wygładza poziom napięcia na szynie DC, a zintegrowana funkcja STO zapewnia możliwość bezpiecznego wyłączenia silnika w każdej chwili.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 1.5 do 3200 kW 
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Przeznaczone do zabudowy w szafie użytkownika
  • Stopień ochrony obudowy IP00
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Intuicyjny panel sterowania z wbudowanym portem USB
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Możliwości zastosowania dodatkowych opcji rozszerzeń We/Wy oraz do podłączenia czujników sprzężenia zwrotnego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language