ACS880-14 - regeneracyjne pojedyncze moduły napędowe

Przechwyć i wykorzystaj energię pochodzącą z dynamicznego hamowania silnika dzięki regeneracyjnym modułom pojedynczych napędów

Pakiety pojedynczych modułów regeneracyjnych są zbudowane w oparciu o moduły multidrive w rozmiarze R8i oraz sieciowy filtr LCL. Taki napęd jest zoptymalizowany do zabudowy w szafie przez integratorów systemów oraz producentów rozdzielnic. Największą korzyścią zastosowania pakietu modułów wiąże się z oszczędnością energii. Dzięki możliwości regeneracji energia pochodząca z dynamicznego hamowania silnika elektrycznego wraca z powrotem do napędu i jest dystrybuowana dalej do sieci zasilającej. Dzięki temu energia ta nie jest zamieniana na ciepło i tracona. W porównaniu do innych metod hamowania, takich jak hamowanie mechaniczne czy rezystancyjne, ACS880-14 umożliwia uzyskanie większych oszczędności w zużyciu energii.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 250 do 2200 kW / 400 do 690 V
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Główny wyłącznik z bezpiecznikami w standardzie
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Możliwość podłączenia dodatkowych opcjonalnych modułów rozszerzeń We/Wy oraz adapterów do podłączenia sprzężenia zwrotnego
  • Konstrukcja przystosowana do zabudowy w szafie Rittal TS8
  • Dostępny szeroki zakres dodatkowych akcesoriów mechanicznych i elektrycznych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents