ACS880-204
Aktywne moduły zasilania IGBT (ISU)

Zoptymalizuj projekt obudowy i sterowania z modułem zasilającym IGBT w przypadku regeneracji napędu

Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę napędów przemysłowych ABB, aktywne moduły zasilania IGBT są wykorzystywane w regeneracyjnych układach napędowych w celu konwersji 3-fazowego napięcia zasilania AC na napięcie DC. Dostępne są w rozmiarach obudowy od R1i do nxR8i wraz z filtrem sieciowym LCL, w zakresie mocy od 5.5 do 6131 kVA. Precyzyjne sterowanie i wysoka wydajność jest zapewniona dzięki zastosowanemu algorytmowi bezpośredniego sterowania momentem (DTC). Budowa aktywnych modułów zasilania IGBT bazuje na konstrukcji modułów napędowych. Mogą one pracować zarówno w trybie napędowym i generatorowym. 

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 5.5 do 6131 kVA
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Możliwość pracy regeneracyjnej
  • Przeznaczone do zabudowy w szafie użytkownika
  • Stopień ochrony obudowy IP00
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Intuicyjny panel sterowania z wbudowanym portem USB i program komputerowy
  • Filtr EMC, dławik i czoper hamowania
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Elastyczny interfejs We/Wy oraz opcje do podłączenia enkodera

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents
Select region / language