ACS880-34 - pakiety pojedynczych modułów napędowych o niskiej emisji harmonicznych

Kontroluj poziom wyższych harmonicznych za pomocą pakietów pojedynczych przemienników częstotliwości

Pakiety modułów napędowych o niskiej emisji harmonicznych wprowadzają do sieci najmniej harmonicznych w porównaniu do przemienników wyposażonych w standardowy diodowy mostek prostownikowy. Pakiet zawiera moduły multidrive w rozmiarze R8i oraz filtr sieciowy LCL i jest zoptymmalizowany do łatwej zabudowie w szafie przez integratorów systemów i producentów rozdzielnic. ACS880-34 generuje wyjątkowo niewiele odkształceń harmonicznych na zasilaniu. Zostało to osiągnięte bez zastosowania dodatkowego zewnętrznego filtra lub wielopulsowego transformatora zasilającego. Dzięki możliwości kontrolowania poziomu harmonicznych, ACS880-34 charakteryzuje współczynnik mocy równy jedności. Aktywna jednostka zasilania pozwala także na podbicie napięcia wyjściowego, co gwarantuje znamionowe parametry zasilania silnika nawet w przypadku wystąpienia obniżonego napięcia w sieci.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 250 do 2200 kW / 400 do 690 V
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Główny wyłącznik z bezpiecznikami w standardzie
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Możliwość podłączenia dodatkowych modułów rozszerzeń We/Wy oraz adapterów sprzężenia zwrotnego
  • Konstrukcja przystosowana do zabudowy w szafie Rittal TS8
  • Dostępny szeroki zakres dodatkowych akcesoriów mechanicznych i elektrycznych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents