ACS880-07 - szafowe napędy pojedyncze

Wszechstronne przemienniki w obudowie szafowej dostosowane do Twoich potrzeb.

Zbudowane w oparciu o wszechstronną archotekturę napędów ABB, szafowe przemienniki częstotliwości posiadają szeroki zakres standardowych jak i opcjonalnych funkcji oraz elementów, oszczędzając tym samym czas na instalację oraz przestrzeń montazową. Dzięki algorytmowi bezpośredniego sterowania momentem można skorzystać z najbardziej dokładnej kontroli nie tylko silników indukcyjnych, ale również silników z magnesami trwałymi i silników reluktancyjnych. Posiadamy rozwiązania umożliwiające zastosowanie tych przemienników w wielu różnych aplikacjach, dzięki elastycznym możliwościom konfiguracji, komunikacji i szerokiej różnorodności opcji dodatkowych.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 45 do 2800 kW 
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Kompaktowa budowa spełnia najbardziej niestandardowe wymagania
  • Stopień ochrony obudowy IP22, IP42 i IP54
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Intuicyjny panel sterowania z wbudowanym portem USB
  • Dławik sieciowy w standardzie, filtr EMC i czoper hamowania jako opcja 
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Elastyczne możliwości zastosowania dodatkowych opcji interfejsu We/Wy oraz podłączenia czujników sprzężenia zwrotnego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents