ACS880-11, regeneracyjne napędy naścienne

Przechwyć i wykorzystaj energię pochodzącą z hamowania

  • Oszczędność energii
  • Minimalizacja przestojów
  • Optymalizacja kosztów i oszczędność przestrzeni instalacyjnej
  • Maksymalna wydajność i sprawność napędu

Kompaktowe przemienniki ACS880-11 są w stanie przechwycić energię pochodzącą z hamującego silnika elektrycznego i wprowadzić ją z powrotem do sieci, gdzie może zostać dalej wykorzystana na potrzeby zasilania innych urządzeń. W przypadku innego rodzaju hamowania - rezystancyjnego, duże ilości energii są wytracane na ciepło, a często również wymagane jest dodatkowe chłodzenie w tego typu układach. Hamowanie ze zwrotem energii do sieci, możliwe w przemiennikach regeneracyjnych ACS880-11, daje najwięcej korzyści w postaci zaoszczędzonej energii oraz prostej i wymagającej niewielkiej ilości miejsca instalacji.

ACS880-11 idealnie się sprawdzają również w wymagających aplikacjach, w których zachodzą szybkie przejścia między pracą napędową i regeneracyjną, dzięki zastosowaniu algorytmu Bezpośredniego Sterowania Momentem.

Dzięki aktywnemu modułowi zasilania i wbudowanemu filtrowi sieciowemu przemienniki regeneracyjne charakteryzują się niezwykle niską zawartością harmonicznych.

Charakterystyka

  • Zakres mocy od 4 do 110 kW / 400 do 690 V
  • Stopień ochrony obudowy: IP20, IP21 (w standardzie) i IP55 (opcja). Montaż kołnierzowy możliwy jako opcja
  • Jedno kompaktowe urządzenie - brak konieczności stosowania dodatkowego sprzętu
  • Możliwość ciągłej regeneracji do 100% mocy generowanej przez silnik
  • Poziom zniekształceń wyższymi harmonicznymi: typowo 3%
  • Przetestowane fabrycznie rozwiązanie dla najwyższej niezawodności
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa STO w standardzie
  • Możliwość zastosowania opcjonalnych modułów do podłączenia czujników sprzężenia zwrotnego
  • Elastyczny interfejs We/Wy oraz opcje do podłączenia enkodera

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Udostępnij stronę

Linki i pliki do pobrania

Loading documents