ACS880-37 - szafowe, pojedyncze napędy o niskiej emisji harmonicznych

Kontroluj poziom wyższych harmonicznych

Nasze szafowe przemienniki częstotliwości serii ACS880-37 generują znacznie mniej wyższych harmonicznych w porównaniu do urządzeń ze standardowym diodowym mostkiem prostownikowym. Taka właściwość została osiągnięta bez zastosowania zewnętrznych filtrów czy wielopulsowych transformatorów. Dzięki możliwości kontroli poziomu harmonicznych napędy ACS880-37 osiągają współczynnik mocy równy jedności. Aktywna jednostka zasilająca umożliwia podbicie wyjściowego napięcia, co gwarantuje znamionową jego wartość na zaciskach silnika nawet w przypadku wystąpienia spadku napięcia w sieci zasilającej.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 250 do 3200 kW
  • Zbudowane w oparciu o nową, wspólną architekturę wszechstronnych napędów
  • Stopień ochrony obudowy IP22, IP42 i IP54
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Wbudowany filtr sieciowy LCL
  • Główny wyłącznik z bezpiecznikami w standardzie
  • Podłączenie kabli od spodu szafy lub opcjonalnie od góry
  • Zintegrowane bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji STO występującej w standardzie
  • Możliwość komunikacji z wykorzystaniem praktycznie dowolnego protokołu komunikacyjnego
  • Możliwości zastosowania dodatkowych opcji rozszerzeń We/Wy oraz do podłączenia czujników sprzężenia zwrotnego

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Loading documents