Napędy i sterowniki programowalne dla branży metalurgicznej

Wymogi jakościowe

Obróbka metali wymaga pewności i niezawodności. Urządzenia liniowe muszą szybko, dokładnie i skutecznie transportować obrabiany materiał. Procesy te wymagają dużej ilości energii, wysokiej dynamiki, precyzji i odporności na przeciążenia. Bezpieczeństwo i łatwa konserwacja urządzeń to elementy niezbędne dla zapewnienia maksymalnej wydajności systemu. Nasze napędy i sterowniki programowalne to rozwiązania dające się z powodzeniem zastosować w opisywanych procesach.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z urządzeniami do walcowania na gorąco lub zimno, dmuchawami wielkiego pieca, chłodnią spieku lub wentylatorami i pompami ogólnego zastosowania posiadamy produkt napędowy o zmiennej prędkości obrotowej, który można tam wykorzystać. Od małych napędów niskiego napięcia do napędów średniego napięcia obsługujących moc wielu megawatów, nasze produkty zapewniają precyzyjną regulację prędkości i momentu obrotowego. Dzięki precyzyjnej kontroli procesu nasze napędy pozwalają zaoszczędzić energię i podnieść jakość produkcji. Nasze sterowniki programowalne zapewniają skalowalną elastyczność całego procesu. Wszystkie nasze produkty objęte są globalnym serwisem i zapewniają niezawodność, kontrolę i pewne działanie urządzeń stosowanych w przemyśle

Zwiększenie produkcji. Oszczędności energii. Niezawodność. Wszystko ma znaczenie. 

W skrócie

  • Napędy z bezpośrednim sterowaniem momentem obrotowym (DTC) umożliwiające szybką i dokładną regulację prędkości i momentu obrotowego
  • Rozwiązanie wielonapędowe do sterowania wieloma silnikami za pomocą wspólnej magistrali DC
  • Przechwytywanie i ponowne wykorzystanie energii hamowania silnika 
  • Łatwa integracja z istniejącą automatyką  

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty

Loading documents
Select region / language