Napędy i sterowniki PLC dla przemysłu paliw i gazu

Bezpieczeństwo, niezawodność i nieprzerwany czas pracy

Wiemy, że bezpieczeństwo i niezawodność mają kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Codziennie podejmujemy znaczny wysiłek, by móc zapewnić to naszym klientom. Z tego powodu nasze napędy wyposażone zostały w szereg funkcji bezpieczeństwa. Gwarancja niezawodności stała się także znakiem firmowym naszych usług, produktów i relacji biznesowych.  

Otoczenie biznesowe w branży paliwowej uległo zmianie wraz z malejącym poziomem marży operacyjnej. Można wskazać wiele powodów takiego stanu rzeczy, m.in. zwiększona efektywność paliwowa w pojazdach i elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, większe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, zwiększone rezerwy ropy łupkowej i zwiększenie liczby podmiotów obecnych na rynku. Oznacza to, że koszty produkcji są optymalizowane w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu marż i zapewnienia przyszłego rozwoju sektora.  

Dobrym rozwiązaniem jest zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywnej do produkcji. W przemyśle naftowym i gazowym istnieje wiele zastosowań bazujących na silnikach elektrycznych. Nasze napędy i sterowniki programowalne mogą przyczynić się do bardziej efektywnej i bezawaryjnej pracy takich silników. Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment napędów AC niskiego i średniego napięcia, silników, skalowalnych sterowników programowalnych oraz rozwiązań HMI. 

Aby być w stanie udzielić potrzebnego wsparcia bez względu na porę dnia, nasze globalne służby serwisowe opracowały program Drive Care, który obejmuje wsparcie techniczne, opiekę prewencyjną i pełną opiekę nad napędami, a także szybkie reagowanie na zgłoszenia. Usługi te mogą być dodatkowo dostosowane do potrzeb klienta. 

Bezpieczeństwo. Produktywność. Wydajność. Niezawodność. Serwis. Ostatecznie wszystko ma znaczenie.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Aplikacje

Produkty

Loading documents
Select region / language