RETA-01 Ethernet adapter module

O RETA-01 da Série R é um módulo adaptador Ethernet de 1 porta que suporta dois protocolos de comunicação: Ethernet/IP e Modbus TCP. A seleção para o protocolo é feita através de um parâmetro no inversor de frequência.

EtherNet / IP


O módulo tem dois perfis de comunicação; perfil de drive AC/DC e perfil de inversores ABB. RETA-01 usa conjuntos estáticos, exceto para User Specific Control e o conjunto Extended Speed Control Plus Drive Parameters. O módulo preenche todas as exigências para a certificação como um dispositivo de Ethernet/IP.

Modbus-TCP


O módulo adaptador atua como um servidor Modbus/TCP com suporte para o perfil de drives da ABB. Leitura/escrita comum de códigos únicos e múltiplos de função de registro são suportadas.
 

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links and downloads

RETA-01 is compatible with

Carregando documentos