ACS880-07

Drives embutidos em gabinete totalmente compatíveis para atender às suas necessidades


O drive múltiplo totalmente compatível vem com vários tipos de unidades de alimentação, inclusive unidades de alimentação de diodo e regenerativa. A alimentação simples e a disposição do barramento CC com vários inversores reduzem a potência de linha e o tamanho do sistema. Utilize o controle superior de praticamente qualquer tipo de motor CA com controle de torque direto (DTC), inclusive motores de indução e de ímã permanente. As soluções para diferentes aplicações (como máquinas de papel, enroladores, laminadores, linhas de processamento, guindastes e perfuração) são possíveis com conectividade flexível e uma ampla gama de opções.

Destaques

  • Baseado na arquitetura de drives comuns da ABB
  • Design compacto para necessidades personalizadas
  • Classes de alojamento IP22, IP42 e IP54
  • Controle de torque direto (DTC) como padrão
  • Segurança integrada incluindo STO como padrão.
  • Painel de controle intuitivo com porta USB
  • Filtro EMC, indutor e chopper de frenagem
  • Suporta uma ampla variedade de protocolos fieldbus
  • E/S flexível e opções de codificador

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links e materiais para download

Carregando documentos