ACS880-37, inversores para harmônicas de baixa ordem montados em cabines

Gerencia e controla as harmônicas de baixa ordem


Nossos inversores para harmônicas de baixa ordem totalmente compatíveis criam menos harmônicas quando comparados a inversores que oferecem soluções de ponte retificadora por diodo. O compacto ACS880-37 produz uma quantidade excepcionalmente baixa de conteúdo harmônico nas entradas do inversor. Isso é conseguido sem a utilização de filtros externos ou transformadores multi-pulso. Ao gerenciar e controlar as harmônicas, o ACS880-37 atinge fator de potência unitário. A unidade de alimentação ativa no inversor é capaz de aumentar a tensão de saída, o que garante o fornecimento de tensão plena ao motor, mesmo quando a tensão de fornecimento está abaixo da nominal.

Destaques

  • Faixa de potência de 250 kW a 3200 kW
  • Construído sob a arquitetura comum de inversores ABB
  • Categorias de proteção IP22, IP45 e IP54
  • Controle direto de torque (Direct torque control - DTC) como padrão de fábrica
  • Filtro de linha LCL integrado
  • Interruptor central e fusíveis
  • Soluções em cabeamento, incluindo entradas e saídas inferiores e superiores
  • Dispositivos de segurança integrados, incluindo STO como padrão de fábrica
  • Suporta uma grande variedade de protocolos fieldbus, I/O e opções de encoder
  • Opções flexíveis de encoder e I/O

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Links e downloads

Carregando documentos