Štandardné jednosmerné meniče DCS550
Flexibilita pre našich zákazníkov
Tento kompaktný jednosmerný (DC) menič DCS550 s rôznymi dôležitými funkciami prinesie našim zákazníkom dostatočnú flexibilitu s možnosťou montáže k novým strojom aj k retrofitom. Tieto meniče obsahujú širokú škálu zabudovaných funkcií, vrátane integrovaného trojfázového budiča (až 35 A), širokého výberu komunikačných možností, regulátorov PID a adaptívneho programovania. Všetky tieto možnosti vám umožňujú začleniť DC menič bez nutnosti pridávania ďalších a ďalších súčiastok.
- 20 až 1 000 A, 400 až 525 V
- Kompaktné rozmery
- Zabudovaný budič
- Zabudovaný program navíjania
- Rozsiahle komunikačné možnosti po zbernici
- PID regulátor
- Adaptívne programovanie
- Podpora pri spúšťaní, jednoduché uvedenie do prevádzky
- Veľký ovládací panel
- Stabilná konštrukcia
- Celosvetový servis a podpora