Priemyselné jednosmerné meniče zabudované do skrine DCS800-A

Výkonnosť pre náročné priemyselné odvetvia

Priemyselný jednosmerný menič DCS800-A zabudovaný do skrine vám poskytuje možnosť prispôsobiť jeho riešenie vašim procesom. Od bežných motorových prevádzok po rekuperáciu energie pri brzdení motorov sú meniče navrhnuté pre montáž do skríň, ktoré šetria priestor. Široká škála komunikačných možností, vstupných a výstupných signálov a možnosť programovania pomáhajú jednoduchému začleneniu meniča do vášho procesu.

Meniče sú navrhnuté pre prevádzky s motormi aj bez nich, napríklad magnety, elektrolýzu alebo dobíjanie akumulátorov. Poskytujú najmodernejšie riadenie pre účinnejšie využitie energie. Naša celosvetová sieť servisu a podpory zabezpečuje, že spoločnosť ABB je vám vždy nablízku.

Dôležité údaje

  • Meniče zabudované do skríň, 18 až 9 800/19 600 A, 400 až 1 200 V
  • Prispôsobiteľná konfigurácia vrátane vedenia káblov
  • Programovateľné
  • Výkonové konfigurácie vrátane 12- a 24-pulzných paralelných, sériových alebo sekvenčných zapojení (vrátane vedenia)

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents