Priemyselné jednosmerné meniče DCS880

Bezpečne v ústrety budúcnosti

Nová séria JS meničov DCS880 je postavená na plne kompatibilnej platforme rovnakých funkcií a nástrojov všetkých meničov ABB s premenlivými otáčkami, ktorých prevádzka tak funguje na rovnakom princípe. Menič má v štandarde zabudovanú bezpečnostnú funkciu STO - bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (Safe Torque Off) a zároveň je zabezpečená kompatibilita s priemyselným internetom vecí.

Meniče DCS880 sú tiež skvelým riešením pre nemotorové aplikácie, napr. magnety, dobíjanie akumulátorov, elektrolýzu a riešenie odpadových vôd.

DCS880 má zabudovaných niekoľko užitočných funkcií, ktoré sa zameriavajú na bezpečnosť prevádzky, jednoduchú inštaláciu, rýchle nastavenie a účinnú údržbu. Prepojiteľnosť bola tiež prioritou pri vývoji tohto meniča tak, aby vedel vytvoriť účinnú spoluprácu s priemyselným internetom vecí. Navyše, meniče dokážu komunikovať so všetkými štandardnými zbernicovými protokolmi.

Dôležité údaje

  • Bezpečné vypnutie krútiaceho momentu (STO) zabudované v štandarde
  • Kompaktná a pevná konštrukcia
  • Samostatné meniče, 20 A až 5 200 A, do 1600 VDC
  • Programovateľnosť v súlade s IEC 61131
  • Podporuje všetky bežné zbernicové protokoly
  • Široké možnosti pre akékoľvek aplikácie jednosmerných motorov

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents