Kompaktný menič ACS255 

Možnosť využitia v rôznorodných aplikáciách vďaka širokému rozpätiu napäťových hladín a stupňov ochrany aj do náročných prostredí

Frekvenčný menič ACS255 poskytuje viacero riešení pre bežné aplikácie. Meniče so stupňom ochrany IP66 sú vhodné predovšetkým pre potravinársky priemysel (miešadlá, dopravníky, čerpadlá, ventilátory) a do priestorov, kde sú meniče vystavené prachu, vlhkosti či chemikáliám.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 0.37 až 15 kW/0.5 až 20 Hp
  • Skrine s krytím IP20 alebo IP66
  • Skalárne riadenie (600V: Skalar a open loop vector)
  • Integrovaný riadiaci panel s LED displejom
  • Zabudovaný brzdový striedač vo veľkosti 2 a 3
  • Zabudovaný Modbus RTU
  • Meniče s krytím IP66 môžu byť montované priamo na výrobné zariadenia inštalované v náročných podmienkach okolitého prostredia
ACS250-family_L2_TM_web

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents
Select region / language