Balíky samostatných modulov meničov: ACS880-04XT

Jednoduchá montáž do skrine


ACS880-04XT sa skladá z dvoch paralelne prepojených samostatných moduloch ACS880-04 so spoločnou DC zbernicou, čím sa výkon zvyšuje až na 1200 kW. Balík obsahuje externú riadiacu jednotku s tromi otvormi pre prídavné moduly, ako napríklad rozšírenie o I/O a moduly adaptéra pre zbernicu.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 400 až 1200 kW 
  • Moduly je možné prepojiť v 6- alebo 12-pulzných konfiguráciách
  • Balíky samostatných modulov meničov pre flexibilnú a kompaktnú montáž do skrine
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Triedy krytia IP00 a IP20
  • Zabudované bezpečnostné funkcie vrátane STO (bezpečné vypnutie krútiaceho momentu) v štandardnej verzii
  • Intuitívny kontrolný panel s USB portom
  • Podporuje širokú škálu zbernicových protokolov, vstupov/výstupov a enkóderov
  • Rozsiahly výber mechanického a elektrického príslušenstva

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents