Moduly samostatného meniča ACS880-14 s rekuperáciou

Zachyťte a využite brzdnú energiu


Kompaktný menič ACS880-14 zachytáva a využíva brzdnú energiu, čoho výsledkom je úspora nákladov. S funkciou rekuperácie je brzdná energia motora vrátená späť do meniča a znovu dodaná do rozvodnej siete, takže ju ďalej môžu využiť aj ďalšie zariadenia. Takto nedochádza k plytvaniu energie premenou na teplo, kde je potrebné riešiť ešte dodatočné chladenie. V porovnaní s ostatnými spôsobmi brzdenia, napríklad mechanickým brzdením alebo brzdením do odporu, prináša menič ACS880-14 omnoho vyššie úspory energie a umožňuje jednoduchšiu a cenovo efektívnejšiu inštaláciu.

Za pomoci aktívnej napájacej jednotky a zabudovanému filtru harmonických produkuje ACS880-14 výnimočne nízky objem harmonických.

Pomocou podstavca na kolieskach možno menič jednoducho zasunúť do skrine.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 110 až 400 kW / 380 až 690 V
  • Stupeň krytia IP20 - montáž na prírubu ako opcia
  • Jeden kompaktný balík - nie je potrebný žiadny dodatočný hardvér
  • Možnosť neustálej rekuperácie 100 % energie
  • Celkové harmonické skreslenie bežne pod 3% v nominálnej hodnote
  • Riešenie vopred testované vo výrobe pre vysokú spoľahlivosť
  • Postavené na spoločnej architektúre meničov ABB
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Zabudované bezpečnostné funkcie vrátane STO (bezpečné vypnutie krútiaceho momentu) v štandardnej verzii
  • Podporuje širokú škálu zbernicových protokolov, vstupov/výstupov a enkóderov
  • Flexibilné možnosti vstupov/výstupov a enkóderov
ACS880_14_34

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Zdieľať stránku

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents
Select region / language