ACS880-204

Optimalizujte riadenie aplikácie pomocou napájacích modulov IGBT pre rekuperačné frekvenčné meniče


Napájacie moduly IGBT, postavené na spoločnej architektúre meničov ABB, sa používajú v rekuperačných meničoch pre premenu trojfázového striedavého (AC) napätia na jednosmerné (DC) napätie. Dodávajú sa v rozmeroch rámov R1i až nxR8i so sieťovým filtrom LCL a výkonom v rozsahu 5,5 až 6 131 kVA. Presné riadenie a výkonnosť sú dané priamou reguláciou momentu (DTC). Modul IGBT je hardvérovo kompatibilný s modulmi meničov a pracuje v motorovom režime i v režime generátora. 

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 5,5 až 6 131 kVA
  • Postavené na spoločnej architektúre meničov
  • Rekuperačná funkcia
  • Pre zabudovanie do skríň zákazníka
  • Stupeň krytia IP00
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Zabudované bezpečnostné funkcie vrátane STO v štandardnej verzii
  • Intuitívny ovládací panel s konektorom USB
  • EMC filter, tlmivka a brzdový striedač
  • Podpora širokého radu zbernicových protokolov
  • Flexibilné možnosti vstupov/výstupov a enkóderov

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents