Samostatné moduly meniča ACS880-34 s ultra nízkym podielom harmonických


Riadenie a kontrola nízkych harmonických


Naše meniče s ultra nízkym podielom harmonických vytvárajú omnoho menej harmonických a prevyšujú v tomto smere všetky požiadavky. Zníženie podielu harmonických je už zabudovanou funkcionalitou kompaktného modulu meniča ACS880-34 vďaka aktívnej napájacej jednotke a integrovanému filtru nízkych harmonických, takže nie je nutná inštalácia žiadnych externých filtrov, viacpulzných riešení alebo špeciálnych transformátorov. Vďaka riadeniu a kontrole harmonických dosahuje ACS880-34 jednotkový účinník.

Aktívna napájacia jednotka v meniči dokáže zvýšiť výstupné napätie, ktoré zabezpečuje plné napätie motora aj vtedy, ak je napájacie napätie nižšie ako menovitá hodnota. Menič ponúka tiež možnosť korekcie účinníka za účelom kompenzácie nízkeho účinníka zariadení napojených do rovnakej siete.

Pomocou podstavca na kolieskach možno menič jednoducho zasunúť do skrine.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 110 až 400 kW / 380 až 500 V
  • Stupeň krytia IP20 - možnosť montáže na prírubu ako opcia
  • Celkové harmonické skreslenie bežne 3% pod menovitou hodnotou
  • Ucelený balík - nie je potrebný žiadny dodatočný hardvér
  • Jednoduchá a cenovo efektívna inštalácia
  • Riešenie vopred testované vo výrobe pre vyššiu spoľahlivosť
  • Postavený na spoločnej architektúre meničov ABB
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Zabudované bezpečnostné funkcie vrátane STO (bezpečné vypnutie krútiaceho momentu) v štandardnej verzii
  • Podporuje širokú škálu zbernicových protokolov, vstupov/výstupov a enkóderov
  • Flexibilné možnosti vstupov/výstupov a enkóderov
ACS880_14_34

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Zdieľať stránku

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents
Select region / language