Univerzálny menič ACS310

Šikovné úspory v aplikáciách čerpadiel a ventilátorov

Menič určený pre aplikácie s premenlivým krútiacim momentom, napríklad pomocné čerpadlá a radiálne
ventilátory. Menič je navrhnutý s niekoľkými účinnými funkciami, ktoré menia výkonnosť meniča podľa zmien tlaku, prietoku alebo iných externých údajov. Pomôže vám znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť účinnosť využitia energie a obmedziť emisie CO2.

Dôležité údaje

  • 0.37 až 11 kW/0.5 až 15 hp 200 V
  • 0.37 až 22 kW/0.5 až 30 hp 400 V
  • Stupeň krytia IP20
  • Zabudované funkcie špecifické pre čerpadlá a ventilátory, napríklad riadenie viacerých čerpadiel, funkcia čistenia a plnenia potrubia
  • Zabudované rozhranie Modbus EIA-485

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Chcete vedieť viac o zvolení správneho meniča?

Stiahnuť

Odkazy

Loading documents
Select region / language