ACS480 Sürücüler

acs-480

Performansı, üretkenliği ve güvenliği artıran geniş uygulama yelpazesi için dahili özelliklere sahip, kompakt, pano için optimize edilmiş sürücüler.

Genel bakış

Kolayca kullanın, verimliliği arttırın

ACS480, standart olarak en temel özellikleri sunan, pano için optimize edilmiş, kompakt bir sürücüdür. Kolay anlaşılan ayar menüsü ve asistanları sayesinde hızlı kurulum, devreye alma, kullanım ve bakım imkânı sağlar.

Geniş bir uygulama yelpazesinde verimlilik ve kolaylık getiren ACS480, sürücü seçimini basitleştiren ve ek donanım ihtiyacını azaltan dahili özelliklere sahiptir. Kolaylığın, güvenilirliğin ve verimliliğin önemli olduğu değişken tork ve temel sabit tork uygulamaları için mükemmel bir uyumdadır. Kullanıcı dostu kontrol paneli hızlı devreye alma ve başlatmayı sağlar.

Teknik bilgiler

Montaj, devreye alma ve kullanımı kolaylaştıran dahili özelliklerle geniş yelpazede endüstriyel uygulamalar için verimli kontrol ve entegrasyon.

0,37 kW'tan başlayarak

22kW'a

kadar güç aralığı
208 V'tan başlayarak

480 V'a

kadar geniş voltaj aralığı
Standart olarak

IP20

koruma sınıfı sunulmaktadır

Öne çıkan özellikler

ABB'nin tam uyumlu sürücü portföyü, dahili uygulama kontrol makroları ve kullanıcı dostu arayüzleriyle seçimi, devreye almayı ve parametre ayarlarını kolaylaştırırken, çeşitli endüstriyel ihtiyaçlar için uzun vadeli çözümler ve kapsamlı destek sunar.
1-1
Hızlı temin

ACS480 ürünleri dünya genelindeki merkezi stoklarımızdan anında teslimatla sunulmaktadır.

2-2
Hızlı devreye alma

Temel ayarlara sahip yardımcı kontrol paneli, kapsamlı parametre listelerinde gezinmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde devreye alma yapmanızı sağlar.

3-3
Çok yönlü uygulamalar

Pano montajı için optimize edilmiş tasarım ve tüm temel dahili özellikler, pompalar, kompresörler, konveyörler ve fanlar gibi çeşitli uygulamalar için kullanım kolaylığı sunar.

4-4
Standart güvenlik özellikleri

Standart olarak sunulan Safe Torque Off (STO) ve enkodersiz güvenli hız algılama fonksiyonu vb. ile makine güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır.

5-5
Kullanıcı dostu

Sezgisel Türkçe asistan kontrol paneli devreye almayı ve çalıştırmayı kolaylaştırır. Bluetooth opsiyonu da mevcuttur.

6-6
Basit bakım

Drive Composer PC yazılımı ücretsizdir. Kolay devreye alma, parametre ayarı ve proses takibi sağlar.

7-7
Esnek I/O

Kolay yapılandırma ve kablolama hatalarını azaltmak için standart dahili Modbus RTU.

8-8
Dahili EMC filtre

Entegre EMC C2 filtresi yüksek frekanslı gürültüyü en aza indirir ve harici filtre ihtiyacını azaltır.

9-9
Otomasyon ağlarına uyum

Opsiyonel haberleşme adaptörleri, büyük endüstriyel otomasyon ağlarıyla kusursuz entegrasyon sağlar.

Dijital Portföy

ABB, sürücülerinin kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli yazılımlar sunar. Özellikle standart yöntemlerin yeterli olmadığı durumlarda, bu yazılımlar sürücülerin seçimi, devreye alınması ve kullanılması için kullanıcı dostu ve pratik bir çözüm sağlar.
480-acs
Yazılım araçları
Mobil araçlar
Haberleşme
Kullanıcı arayüzü opsiyonları
Sürücü opsiyonları
Yazilim-1
ABB, sürücülerinin kullanımını kolaylaştırmak ve geliştirmek için çeşitli yazılım araçları sunmaktadır. Özellikle basit rutinlerin uygulanamadığı durumlarda, bu araçlar ABB sürücülerinin seçimi, devreye alınması ve kullanımı için kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir yaklaşım sağlar.
ABB, sürücülerinin kullanımını kolaylaştırmak ve geliştirmek için çeşitli mobil araçlar sunmaktadır. Bu araçlar, ABB sürücülerinin devreye alınması, bakımı ve kullanımı için kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir yaklaşım sağlar.
yazilim-2
yazilim-3
ABB sürücüler, sistemlerinize ve çalışanlarınıza bağlanarak sürücülerimizin temel işlevlerini ve veri aktarım yeteneklerini genişletir. Fieldbus adaptörleri, güvenlik modülleri, insan-makine arayüzleri ve diğer çevresel seçenekleri içeren geniş bağlantı ürünleri yelpazemiz, size en uygun çözümü sunmak için tasarlanmıştır.
ABB alçak gerilim AC sürücüler için çeşitli panel opsiyonları mevcuttur. Bazı sürücülerde kontrol paneli standart olarak gelirken, bazılarında ise opsiyonel olarak panel sipariş edilebiliyor. Tüm paneller yedek parça olarak da satın alınabilmektedir.
yazilim-4
yazilim-5
ABB, ekipmanların kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve kolay bakımını garanti eden özelliklere sahip Sürücü opsiyonları sunar.

Uzaktan izleme opsiyonları; uzaktan bağlantı, tanılama araçları ve teknik desteği bir araya getirerek sürücü ile ilgili gerçek zamanlı bilgiler sunar. Ayrıca ABB sürücüler kurulum sürecini kolaylaştıran, mühendislik süresini azaltan ve hataları en aza indiren çok çeşitli kurulum aksesuarlarıyla birlikte gelir.

Ayrıca sürücüler, belirli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere işlevselliğini artıran esnek I/O modülleri ve adaptörleri sunar. Dahili akı frenlemesi, direnç frenlemesi ve enerji tasarruflu rejeneratif frenleme gibi çeşitli frenleme seçenekleri, farklı ortamlarda güvenilir çalışmayı garanti altına alırken performansı daha da iyileştirir.

İlgili videolar

Loading documents
Select region / language