Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme

Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön käsiteltäväksi.

 

Voit olla asiakaspalvelukeskukseen yhteydessä kaikissa ABB:n tuote- ja palveluasioissa kuten huolto, korjaus, tuotemyynti, tekninen tuki, päivystys, takuuasiat ja tilaukset.

Ota yhteys Asiakaspalvelukeskukseen, mikäli et tiedä oikeaa tai et tavoita tuttua yhteyshenkilöäsi. Olemme tavoitettavissasi 24/7. Voit myös jättää meille soittopyynnön.

Puhelin: 010 22 21999*
Sähköposti: palvelukeskus@fi.abb.com tai contact.center@fi.abb.com
Faksi: 010 22 28970
YhteydenottolomakeAvaa lomake tästä
 
ABB:n puhelinvaihde p. 010 22 11*
Valtakunnallinen puhelinnumero yhdistää kaikkiin ABB-numeroihin Suomessa.

* Kotimaan lankaliittymistä ja matkapuhelimesta kotimaasta soittaessa 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. (sis.alv. 24%). Ulkomailta soittaessa hinta määräytyy paikallisen operaattorin hinnaston mukaisesti.

Suomessa ABB:läisten sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@fi.abb.com
Muut yhteystiedot
Opaskartat ja osoitteet