ABB presentará sus novedades en EFICAM

Comparta esta página

Tras el éxito de la primera convocatoria ABB volverá a participar en EFICAM, el encuentro de Profesionales de la Instalación promovida por APIEM (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid).

EFICAM tendrá lugar los días 9 y 10 de marzo en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid y tiene por objeto reunir a todos los profesionales de la instalación (Electricidad, Climatización, Telecomunicaciones, Domótica, Energías Renovables, etc…) y en el que se impartirán, como NOVEDAD, talleres de formación gratuitos sobre distintas temáticas.
Xabier Peña, Product Marketing Specialist Home&Building Automation de ABB, impartirá un taller sobre domótica.

Durante la jornada ABB presentará las últimas novedades de la serie Sky Niessen, la serie de lujo con acabados de gran calidad y durabilidad. Sky Niessen se completa aportando máxima funcionalidad para cualquier instalación. Dirigido a todo tipo de proyectos de interiorismo, se presentan sus diferentes variedades estéticas y  funcionales, como el enchufe con piloto de señalización o el enchufe con tapa para proteger frente a la suciedad. Una solución ideal para hoteles es la gama de funciones multimedia para la comunicación de voz, datos e imagen con conectores 2RCA, 3RCA, VGA, HDMI, Mini-jack y toma de altavoz, así como las funciones de señalización y balizado dirigidas a aumentar la seguridad de las personas en lugares públicos. Dando respuesta al pequeño terciario como bares, tiendas, o incluso la vivienda, se presenta una variedad de cargadores USB para tabletas, móviles o aparatos multimedia la cual permite escoger entre una toma doble de 1.5A/5V una toma de 2A/5V, una toma doble de 2A/5V cada una. Sky Niessen es una de las series más completas en el mercado para los proyectos más complejos.

Se expondrá el sistema de conectividad eléctrica y multimedia, CEM de Niessen, la nueva gama de productos para la electrificación tanto de los espacios (techo, suelo y pared), como de mobiliario. Soluciones de superficie y de empotrar con un nuevo concepto para conectar, organizar y ocultar conexiones

Mostrará las nuevas series de envolventes:

System pro E confort

  • MISTRAL proporciona la libertad y la flexibilidad para instalar casi cualquiera sistema de distribución eléctrica en entornos industriales, comerciales o residenciales.
  • UK500 caja empotrada con puerta metálica IP30, marco embellecedor metálico

System pro E energy

  • TwinLine S 43 el completo sistema de armarios en todos los tamaños hasta 800 A
    • Sencillo en el diseño
    • Rápido en el montaje
    • Seguro en la aplicación

Las soluciones de automatización de hogar Free@home y Welcome  y KNX Building Automation, integradas, y con las cuales la domótica nunca ha sido tan sencilla.

Además ABB presentará sus soluciones de infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos, e inversores solares.

Y para potenciar aún más el conocimiento de las nuevas tecnologías, Pau Masgrau, Product Manager de Breakers & Switches de ABB, expondrá las Soluciones de supervisión energética IoTSP de ABB: entender la energía para optimizarla.

Todos los profesionales que acudan al enveto, nos encontrarán en el stand E22-E24.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en equipos de eléctrificación, robótica y cinemática, automatización industrial y redes eléctricas; para clientes de servicios públicos, industrias y transportes e infraestructuras en todo el mundo. Continuando sus más de 125 años de historia de innovación, ABB en la actualidad está escribiendo el futuro de la digitalización industrial y está impulsando la  revolución energética y la cuarta revolución industrial. ABB opera en más de 100 países y cuenta con unos 132.000 empleados. www.abb.com

eficam2

Más información

Select region / language