Como principal cambio cabe destacar la división de los 2 tomos que teníamos hasta ahora, en 7 volúmenes clasificados por tipología de producto, lo cual ayudará a simplificar y hacer la búsqueda más intuitiva y acercarnos a tus necesidades.
Principales novedades de producto ABB, Entrelec y Thomas & Betts incluidas:
Envolventes:
nueva gama TwinLine S43
Dispositivos de potencia:
- S01:Tmax XT1 regulación 16A-40A. XT2 Ekip M LIU.
- Nuevos códigos kit DIN Tmax XT.
- Mando motor comunicable MOE-E.
- S02: Emax 2 LSIG. Soporte fijación en base E1.2.
- S04: Interruptor seccionador OT160G. Interruptores en caja hasta 720A.
Dispositivos de Control:
nueva Gama CP-C.1 de fuentes de alimentación que sustituye las gamas CP-C y CP-S, ancho 30% más reducido para la misma potencia.
Seguridad de máquinas:
pilotos CL2, LED en en gama modular, y zumbadores CB1.
Conexión y conmutación:
- Serie SNK: bornas portacomponentes, mordaza y PI-Resorte, y bornas seccionables de 4 contactos en PI-Resorte.
- Nuevos bloques de distribución DBL, diseñados para actuar como repartidores, y como concentradores en aplicaciones fotovoltaicas – tensión 1500 Vcc –.
Gestión de cables:
- Accesorios detectables para bridas detectables
- Prensaestopas
Te las puedes descargar en PDF en el siguiente enlace y también las tienes disponibles en App ABB Low Voltage para iOs y Android, así como en el apartado de "Software y descargar de la web"
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico pionero en equipos de eléctrificación, robótica y cinemática, automatización industrial y redes eléctricas; para clientes de servicios públicos, industrias y transportes e infraestructuras en todo el mundo. Continuando sus más de 125 años de historia de innovación, ABB en la actualidad está escribiendo el futuro de la digitalización industrial y está impulsando la revolución energética y la cuarta revolución industrial. ABB opera en más de 100 países y cuenta con unos 132.000 empleados.
www.abb.com