Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

USB-pistorasiat

Paras paikka ladata akut

USB-liitännällä ladattavien älypuhelinten, tablettien, kameroiden ja MP3-soitinten lataus onnistuu nyt kaikkialla asunnossa kiinteistä latauspisteistä.


USB-pistorasioilla voidaan kätevästi ladata matkapuhelimia ja muita USB-liitäntäisiä laitteita. Pistorasiat ovat jälkiasennettavia, minkä ansiosta kaikki olemassa olevat pistokepaikat pystytään hyödyntämään. Kaksipaikkaisen USB-latausaseman avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita.

pl-usb-netzteil-01

Valitse kahdesta ratkaisusta


Tuotevalikoimassamme on kaksi USB-lataukseen tarkoitettua pistorasiaa: Maadoitettu pistorasia yhdellä USB-liittimellä, sekä USB-laturi jossa on kaksi USB-liitintä.
USB-pistorasiat-impressivo-ei-taustaa_390x195

Maadoitettu pistorasia USB-virtaliittimellä


Yhdessä perinteinen maadoitettu pistorasia ja moderni USB-virtaliitin ovat tyylikäs yhdistelmä. Pistorasia on saatavissa sekä Jussi- että IMPRESSIVO®-sarjoista. USB-pistorasiaan integroitu maadoitettu suojakatkaisin parantaa pistokkeen turvallisuutta.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet
  • USB-pistorasiaan integroitu maadoitettu suojakatkaisin parantaa pistokkeen turvallisuutta.
  • Valmiustilassa eli silloin, kun mikään laite ei ole latauksessa, pistokkeen virrankulutus on alle 0,1 wattia.
  • Latausvirta enintään 700 mA
  • Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
  • VDE-sertifioitu

USB-latausasema


Voit unohtaa USB-latauslaitteiden, erilaisten sovitinten ja virtakaapeleiden etsimisen.  USB-latausasemalla pystyt tarvittaessa lataamaan kahtakin matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta laitetta samaan aikaan helposti ja vaivattomasti.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet
  • USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita.
  • Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voit ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan.
  • Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia.
  • Latausvirta enintään 1 400 mA per portti kun yksi portti käytössä.
  • Latausvirta enintään 700 mA per portti kun molemmat portit käytössä.
  • Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus

Tuotetiedot