Coffrets universels ARIA

Coffrets universels en polyester

Aria est une gamme de coffrets étanches en Polyester renforcé de fibre de verre adapté aux environnements extérieurs et difficiles


Applications
  • Fabrication
  • Brasseries
  • Aciéries
  • Travaux publics
  • Industrie pétrochimique
  • Signalisation routière
  • Connexions temporaires
  • Télécoms
  • Applications à l'énergie solaire 
ARIA-monobloc-glass-reinforced-polyester-enclosures

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Nouveautés

Principaux avantages

main-benefits-versatility-and-multi-purpose-297
Polyvalence et multi-usage

Il s'adapte à une grande variété d'applications chaque fois qu'un boîtier robuste est nécessaire

main-benefits-reliable-in-extreme-conditions-297
Fiable dans des conditions extrêmes

Grâce à sa matière Polyester renforcée en fibre de verre - températures de fonctionnement de -25°C à 70°C en utilisation continue, températures de pointe jusqu'à 130°C

main-benefits-protection-297
Protection

Grâce au très haut degré de protection jusqu'à IP66.

main-benefits-safety-297
Sécurité

Grâce au matériau sans halogène

Principaux avantages

  • Type de coffrets étanches ; couleur gris clair RAL 7035, versions portes opaques et transparentes

  • Indice de protection IP65/IP66 selon EN/IEC 62208 ; indice de résistance aux chocs IK08 selon EN/IEC 62208 (IP54 et IK07 pour coffrets avec porte transparente)
  • Double isolation 
  • Tension d'isolement Ui = 1000Vac et 1500Vdc
  • Autoextinguible (GWT 960°C, UL HB) et sans halogène
  • Conforme aux normes EN/IEC 61439-2, EN/IEC 60529, EN/IEC 62262, EN/IEC 62208 et UL50E
  • Approbations UL, CSA et Lloyd's disponibles

UL-logo  CSA-logo  Lloyd-Register-logo

Bibliothèque de fichiers 3D

QR-code-Tracepart_390

Offre connexe

Produits et documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language