Démarrage du moteur & Sécurité
Softstarters
- Ajout des démarrages progressifs actifs dans les produits actifs. Ajout de produits limités et obsolètes dans la rubrique "produits non actifs".
Contacteurs
Contacteurs AF
- Les accessoires d'inversion de poussée BER 4KF entreront en phase ACTIVE à partir de janvier 2021.
- Les versions AF NEMA entreront dans la phase ACTIVE à partir de janvier 2021 (AF09N00 … AF1650N8)
Contacteurs A (9...300A)
- Les modèles AF95, AF110, AF145, AF185, AF210, AF260 et AF300 entreront en phase de LIMITATION (y compris les versions B et B…RT).
- Les contacteurs DA75 DAE75 passent de la phase CLASSIC à partir de H1/2021 à la phase OBSOLETE à partir de H1/2023
Contacteurs AX (9 …370A)
- CA5Z, le bloc de contacts auxiliaires est entré en phase ACTIVE
Contacteur AS
- Bobines : 13,16,17,22,24,80,83 entreront en phase LIMITEE
Contacteurs GF
- Le GF1325 entrera dans la phase ACTIVE à partir de janvier 2021.
M mini contacteurs
- Nouveau lien BEMC/132 disponible dans l'offre de mini-contacteurs M pour connecter les contacteurs MC1 / MC2 aux démarreurs manuels de moteurs MS116 / MS132 pour une solution de protection complète mais compacte.
B mini contacteurs
- La liaison BEA7/325 pour la connexion des contacteurs B6 / B7 au démarreur manuel MS325 est transférée à OBSOLOTE le 01.01.2021.
Contacteurs d'installation ESB (anciens)
- La conversion de l'ancienne gamme ESB à la nouvelle gamme de contacteurs d'installation ESB..N est enfin terminée ! En conséquence, les anciens dispositifs ESB passeront à la phase OBSOLETE le 01.01.2021.
Relais de surcharge
- Les gammes TA80 et TA110 suivent la politique de cycle de vie des gammes A et passent à la phase LIMITÉE à partir de H1 2022 et à la phase obsolète à partir de H1 2023 ;
- La gamme TA TC20 passera à la catégorie OBSOLETE à partir du 1er semestre 2023.
Relais de surcharge - Accessoires
- 8 nouvelles variantes de DRS-F (DRS-F-TF et DRS-F-EF) ajoutées au LCM mondial &ndash ; disponibles en novembre 2020
Démarreurs manuels
- Phase LIMITÉE pour MS49x prolongée jusqu'au 31.12.2022. Dernière opportunité d'achat le 31.03.2022 avec des livraisons des quantités commandées jusqu'à la fin de l'année 2022.
- Les nouvelles versions de SK1-AR et SK1-ARK devraient devenir ACTIVES le 01.04.2021.
- Nouvelles versions de MS132-LC prévues pour devenir ACTIVES le 01.02.2021.
Relais et commandes électroniques ;
- Mise à jour du cycle de vie du C51x et du CT-E
- L'extension du module tampon CP-B EXT.2 passe en phase CLASSIC le 1.1.2021
Produits de sécurité
- Le tapis de sécurité ASK-1U4 passera en phase LIMITÉE à partir de janvier 2021.
- Smile 41 EKWWA AS-I passera en phase LIMITÉE à partir de janvier 2021.
- Les bords de sécurité 25-25 NBR, 25-40 NBR deviendront OBSOLETE à partir de Jan 2021.
- GATE-S3 Sercos3 passera en phase LIMITÉE à partir de janvier 2021.
- Le condensateur de filtrage pour Pluton passera à OBSOLETE à partir de janvier 2021.
- JSHD4 (modèles assemblés) passera à la phase LIMITE à partir de janvier 2021.
- Les fonctions vitales 2 et 3 deviendront OBSOLETE à partir de janvier 2021.
- Tina 5A deviendra OBSOLETE à partir de janvier 2021.
Dispositifs pilotes
- Les produits spéciaux modulaires et les assemblages passeront à la phase CLASSIC à partir de janvier 2021
- Les produits spéciaux compacts passeront à la phase CLASSIC à partir de janvier 2021
- Les assemblages MPMT3-10 et MPMP3-10 deviendront OBSOLETE à partir de Jan 2021
- M4SS avec lunette en plastique chromé passera à OBSOLETE à partir de Jan 2021
Système de protection contre les arcs électriques
- Des types particuliers de détecteurs de COVT passeront à la catégorie OBSOLETE à partir de janvier 2021.
- Certains types de câbles optiques TVOC deviendront OBSOLETE à partir de janvier 2021
- Certains types de cabines optiques CSU deviendront OBSOLETE à partir de janvier 2021.
Produits de contrôle de la marque GE
- Tous les produits restants des marques GE et AEG, basés sur la plate-forme GE, sont en phase LIMITÉE, fabriqués sur commande. L'élimination progressive se poursuit avec le passage à OBSOLETE au cours de l'année 2021...