Gestion du cycle de vie

Mise à jour pour 2021/12

Les produits basse tension d'ABB sont classés en quatre phases différentes. Ils sont décrits dans l'image de droite, pour vous faciliter la tâche.

Les principaux changements de cette version sont résumés dans les onglets ci-dessous.
Des informations détaillées sur le LCM sont disponibles dans le plan d'état du LCM au bas de cette page.

Nos produits

Disjoncteurs et boîtiers
Démarrage et sécurité du moteur
Produits fermés NEMA
Protection de l'alimentation
Interrupteurs et fusibles
Produits de services

Disjoncteurs et boîtiers

 
 ACBs

• Les nouveaux disjoncteurs DC d'Emax sont maintenant au stade classique.
• Emax new DC ML last time buy date set for April 2022.
Les interrupteurs-sectionneurs EntelliGuard G UL489B sont maintenant en phase limitée et deviendront  
obsolète à partir de 2023. La date du dernier achat est fixée à décembre 2022.
• EntelliGuard G UL489 et UL1066 (tous les types) la dernière date d'achat est fixée à décembre 2022.  
• Les nouvelles versions X1L et X1B/E d'Emax sont prévues pour décembre 2022.

ii. MCCBs

• Nous vous rappelons que les Tmax T4-T5-T6-T7 sont passés en phase classique depuis janvier 2022
• Ekip Led Meter, entrera en phase classique à partir de janvier 2022, en phase limitée à partir de juin 2022 avec une dernière opportunité d'achat en septembre 2022 pour une livraison fin 2022  
Les accessoires Ekip Display, Ekip COM Modbus 485, vont faire la transition vers les classiques  
phase en janvier 2022
• Les trip units Ekip E-LSIG pour XT4 et Ekip M-LRIU pour XT2 et XT4 deviendront des classiques à partir de Janvier 2022, l'Ekip N-LS/I disponible sur les XT2 et XT4 sera obsolète avec un dernier achat  
possibilité en septembre 2022
• Les déclencheurs Tmax PR223DS / PR223EF disponibles pour les T4-T5-T6 vont devenir des classiques et sera obsolète d'ici à la fin de 2022 
• T6VF entre en phase limitée et le dernier achat est prévu pour juin 2022
• Les versions spéciales des T1-T3 pour ENEL Utility sont limitées et ne seront livrées que pour projets en cours et seront obsolètes d'ici la fin de 2022  

Boîtiers d'alimentation

• IS2 Version assemblée et version kit : deviendra Classic en janvier 2022 et limitée en juillet 2023.
• Le module d'alimentation TriLine et le TriLine R : deviendront Classic en janvier 2022 et Limited en janvier 2023
• RUIS2 : deviendra Classic en juin 2023 et Limited en septembre 2024
• ArTu PB : deviendra Classic en mars 2023 et Limited en janvier 2024

Systèmes et connectivité

• Ekip Control Panel et Ekip View Software passeront en phase limitée à partir de janvier 2021 et seront  disponible à la vente jusqu'à la fin du mois de décembre 2021

 

Démarrage du moteur &  Sécurité

 Relais et contrôles électroniques

•
CP-S.1 Les alimentations 24 V DC deviennent ACTIVES
• Les relais de contrôle de température CM-TCN avec écran, NFC et Modbus RTU deviennent ACTIFS
• Les prises à courant élevé CR-M 10A/12A deviennent ACTIVES

Produits de sécurité

• Spot10 passera en phase OBSOLETE à partir de janvier 2022.
• Pluton D20 HE passera en phase LIMITÉE à partir de janvier 2022.

Dispositifs pilotes

• La marque L compacte passera à la phase OBSOLETE à partir de janvier 2022.
• Les plaques de légende avec l'identifiant "plaques de légende spéciales 3" passeront à la phase CLASSIC en janvier 2022
• Les ampoules à filament KA3 passeront à la phase CLASSIC en janvier 2022. Dispositifs pilotes modulaires avec identifiant "MP special", "MP special 3", "MSS special", "MSS special  
grey", "MTS assembly", "MPD special", "MPET special", "ML special" deviendront LIMITED  
phase en janvier 2022
• Les accessoires portant l'identifiant "KTC special" passeront en phase LIMITÉE en janvier 2022
Les appareils pilotes compacts avec l'identifiant "CL9", "CP special" passeront à la phase LIMITÉE en  janvier 2022
• Dispositifs pilotes modulaires avec identifiant "MPM chrome plastique", "MP L-mark", "MSSV spécial",  "MPD special 3" passera à la phase OBSOLETE en janvier 2022
• Les dispositifs pilotes compacts avec l'identifiant "CP special 3", "CSS special 3" deviendront  phase OBSOLETE en janvier 2022
• Les accessoires avec les identifiants "Legend plates special" deviendront OBSOLETE en janvier 2022
• La pièce jointe MEPY-1002 passera à la phase OBSOLETE en janvier 2022.
• L'ampoule 5912019-3 et la bague d'étanchéité SK1700182 passeront en phase OBSOLETE en janvier  2022

 Contactors 

•Les contacteurs AF9-LU &hellip ; AF80-LU deviennent ACTIFS en janvier 2022  
• AF9 … Contacteurs AF26 avec connexion à ressort pour les applications de matériel roulant, y compris 
les accessoires passeront à la phase CLASSIC d'ici janvier 2022
• Les accessoires pour les contacteurs Push-In BEA16-4KF & ; BEA38-4KF entrent en phase ACTIVE en janvier  2022, en remplacement de la version précédente 4K1, qui entrera dans la phase CLASSIC  
• Accessoire pour contacteurs AF standard LK96-4F (borne pour les connexions du fil de commande) enter  Phase active en janvier 2022
• A9(L)… A40(L) … Les contacteurs A75 et les relais contacteurs N(L) passeront en phase LIMITÉE en 
Juillet 2022 
• A95 ... Les contacteurs A300, y compris les accessoires, passeront à la phase LIMITÉE en juillet 2022 
• AF95... Les contacteurs AF300 sont entrés en phase OBSOLETE en janvier 2022 (y compris B et B…RT sauf AF95B(RT))
• A95FP … A110 FP pour les pompes à incendie, entrée en phase OBSOLETE en janvier 2022
• Les contacteurs GA75, GAE75 passeront en phase CLASSIC en janvier 2023
• GAF185 ... GAF300 passera à la phase CLASSIC en janvier 2023
• EK110 ... EK370 passera en phase OBSOLETE en janvier 2022
• EH550 ... EH1200 passera à la phase OBSOLETE en janvier 2022
• Les bobines sélectionnées par l'EHDB passeront à la phase LIMITED en janvier 2022
Les relais électroniques de surcharge E45DU, E80DU et E140DU (y compris les accessoires correspondants) seront passer de la phase LIMITÉE à la phase OBSOLETE à partir de janvier 2024, date du dernier achat : 30.09.2022. Les relais de surcharge thermique TA25DU, TA42DU, TA75DU, TA80DU et TA110DU passeront de 
LIMITÉE à la phase OBSOLETE à partir de janvier 2024, date du dernier achat : 30.09.2022
&bull ; TA25DU-TC20, TA42DU-TC20, TA75DU-TC20 et TA80DU-TC20 Relais de surcharge thermique avec la classe de voyage 20 passera de la phase LIMITÉE à la phase OBSOLETE à partir de janvier 2024, dernier achat date : 30.09.2022

 Mini contacteurs  

Les mini-contacteurs B avec l'identifiant “Group 1&rdquo ; passeront à la phase CLASSIC d'ici janvier 2022  ;
et la phase LIMITÉE d'ici juillet 2022 
Les mini-contacteurs B avec l'identifiant “Group 2&rdquo ; passeront à la phase CLASSIC d'ici janvier 2022 
et la phase LIMITÉE d'ici à janvier 2023  ;
• Les mini-contacteurs B avec l'identifiant “Group 3” passeront à la phase CLASSIC d'ici janvier 2023
vi. Interrupteurs de fin de course
• Les interrupteurs de fin de course sélectionnés, y compris les accessoires, passeront à la phase LIMITÉE en janvier 2022  ;
vii. Démarreurs manuels
• MS49x passera à la phase OBSOLETE à partir de janvier 2023, dernière date d'achat : 31.03.2022
• Le contact de signalisation CK-11 pour le MS325 devient OBSOLETE avec effet immédiat.

 

 

Produits fermés NEMA

• Il est prévu que les panneaux d'alimentation fusibles ADS soient progressivement retirés de la production en 2024. Le lancement d'un produit de remplacement / comparable est prévu.
• Les tableaux de puissance boulonnés Spectra passent à la phase limitée à partir de H1 2022,  
et la phase d'obsolescence à partir de S2 2022. Cet espace d'application est occupé par ReliaGear neXT  tableaux de puissance.
• Les tableaux d'alimentation Spectra Plug-In sont obsolètes H1 2022. Cet espace de candidature est occupé par  tableaux d'alimentation ReliaGear neXT.
• Disjoncteurs Spectra et Record Plus fermés & ; Boîtiers pour ces disjoncteurs ainsi que les boîtiers pour les TQD MCCB’vendus séparément sont obsolètes au début de 2022. L'actif les boîtiers et les disjoncteurs fermés pour TMAX XT et Formula A2 ont été ajoutés.
• L'interrupteur de sécurité 400A à usage spécial (non fusible à double tour (N1 &  3R)) deviendront limitée au 1er semestre 2022 et obsolète au 2e semestre 2022, la production en volume se terminant en mai 2022. Ces interrupteurs sont entièrement remplacés par de nouveaux interrupteurs à usage spécial (à double fusible) interrupteurs à travers (N1 & 3R)) d'un nouveau modèle similaire.
• “Midwest” branded 400A Special Purpose (Non-Fused Double Throw (N1 & ; 3R)) Sécurité  ;
Les commutateurs deviendront limités en 1H2022 et obsolètes en 2H2022, avec une production en volume se terminant en mai 2022. Ces interrupteurs sont entièrement remplacés par des interrupteurs de marque Midwest d'un nouveau modèle similaire.
• Les interrupteurs de sécurité 400-600A pour usage intensif et général deviennent obsolètes en 1H2022, avec la production en volume s'achèvera en février 2022. Ces interrupteurs sont entièrement remplacés par des interrupteurs d'un nouveau modèle similaire.
Les interrupteurs de sécurité 400-600A de marque Midwest pour usage intensif et général deviennent  ;
Obsolète au premier semestre 2022, la production en volume se terminant en février 2022. Ces interrupteurs sont complètement remplacés par des interrupteurs de marque "Midwest" d'une conception nouvelle et similaire.
• Les interrupteurs rotatifs fermés, type NF, FC, et FJ passent à Classic / Limited en 1H2022, et obsolète en 2H2022, la production en volume s'arrêtant en juin. Ces interrupteurs et sont remplacée par une nouvelle ligne de commutation consolidée EOT & ; EOS qui sera lancée au 2e trimestre 2022.
• Les interrupteurs de sécurité à usage intensif à 6 pôles deviennent obsolètes 1H2022 avec la production en usine finissant le 1er trimestre. Il n'y a pas de remplacement direct prévu pour cette ligne de produits ; Enclosed 6-Pole des commutateurs rotatifs devraient être envisagés pour remplir l'espace d'application.
• CR1062 Manual Motor Starters transition to Classic during the 1H2023. Non-combination 
doivent être considérés comme une option de remplacement.

Power Protection

• ajouté UPS PowerValue 31TX
• a ajouté HiperGuard

Interrupteurs et fusibles

•  OMD200E480C-A1 unité de contrôle automatique à Obsolète à partir du 01.01.2022
&bull ; Série complète d'interrupteurs fermés résistants au feu jusqu'à 1250A. Classe de résistance au feu F400.
•ZTS T-series 30-4000A enclosed ATS ajouté aux produits actifs en H2 2021
• ZBTS T-series 100-4000A enclosed ATS ajouté aux produits actifs en H2 2021
• OTDC S2.0 Series 100A-250A for 1500Vdc (OTDC100…250_G_) to active products in novembre 2021

Produits de service

• De nouveaux produits de remplacement direct GE EGG IEC basés sur Emax2 ont été ajoutés dans les produits actifs
• Le nouveau remplacement direct de l'ancien/nouveau Emax IEC basé sur l'Emax2 CCC sera ajouté à la liste active  produits à partir de Jan.2022
• Remplacement direct de l'ancien Emax IEC/CCC basé sur le nouveau changement Emax limité à Jan.2022 et sera disponible à la vente jusqu'à la fin du mois de juin 2023.
• Nouveau remplacement direct et CiC pour GE AKD5 jusqu'à 2000A - AKD8 - AKD10 , sans fusible ANSI/UL basé sur Emax2 ont été ajoutés dans les produits actifs.
• Remplacement direct Retrofit EntelliGuard R (GE AKD5 above 2000A - AKD6 , fuseless) ANSI/UL basé sur Entelliguard G sera disponible jusqu'en avril 2022, et sera remplacé par solution équivalente basée sur Emax2 (DR & ; CiC)
• Remplacement direct Retrofits EntelliGuard R (GE AKD5 -AKD6 - AKD8 - AKD10, fusible)
ANSI/UL basé sur Entelliguard G sera disponible à la vente jusqu'à fin avril 2022, et sera être remplacée par une solution équivalente basée sur Emax2 (DR &  CiC)
 

En savoir plus sur LCM

Select region / language