Démarrage du moteur & Sécurité
Relais et contrôles électroniques
- DNP31.0 est entré dans la phase classique. Pour les nouveaux projets, utiliser l'interface EIU32.0 EtherNet/IP.
- Les relais temporisés CT-E sont entrés en phase limitée au premier semestre 2022. Le successeur est la gamme de relais temporisés CT-C.
Produits de sécurité
- Pluton D20 HE passera en phase OBSOLETE à partir de janvier 2023.
- La partie inférieure de JSHD4 “AE” passera à la phase OBSOLETE à partir de janvier 2023.
- Les anciens relais de sécurité JSR1T (0s, 0,5s, 2s), JSR2A 24AC/DC, E1T (1,5s, 2s, 3s) passent en phase OBSOLETE à partir de janvier 2023.
- Les anciens relais de sécurité JSBR4 24DC, JSBT4 24DC, JSR3T, RT6 24DC, RT6 230AC, RT7A 24DC, RT7B 24DC, E1T (0, 0.5, 1s), RT9 et JSBT5 24AC/DC, RT6 115AC, BT50(T), BT51(T) passent en phase LIMITÉE à partir de janvier 2023 et en phase OBSOLETE à partir de janvier 2024.
- Les accessoires Magne JSM D23, Magne Anchor 32A/B, JSM D21B et le caoutchouc Magne passeront en phase LIMITÉE à partir de juillet 2023. Ces produits sont remplacés par JSM D23C, Magne Anchor 32D/E, JSM D21C et Magne rubber 1B.
Dispositifs pilotes
- Les tours de signalisation, les balises et les dispositifs de signalisation de type KL70, KSB, KASB, KS70, KT70, KB70, KA70, KA3, KA4, KASI sont de type CLASSIQUE à partir de janvier 2023 et deviendront de type LIMITÉ à partir de janvier 2024. Ces produits seront SUPPRIMÉS à partir de juillet 2024. Aucun remplacement ne sera proposé
- Les blocs MLBL LED des types MLBL-04A* et MLBL-99* deviennent OBSOLETE à partir de Jan 2023. Remplacé par des codes standards, nettoyant le stock.
- MEP1, MEP2, MEP3, MEPY – Les boîtiers et les stations assemblées sont CLASSIC jusqu'à Jan 2024 en raison d'un nouveau retard de gamme.
- Les ampoules LED KA2 sont limitées immédiatement et OBSOLETE à partir de janvier 2023. Le fournisseur ne fournira plus.
- MA5-3010 et MPM4-10B deviennent OBSOLETE à partir de Jan 2023.
- Inca 1 Tina, Inca 1S Tina deviennent OBSOLETE à partir de Jan 2023. Remplacé par Inca 1 Tina V2, Inca 1S Tina V2.
Contacteurs
- PMS38-4 ACTIF à partir d'août 2022
- AFC40…AFC65 3 pôles ACTIF à partir de septembre 2022 (y compris l'accessoire RC4-2)
- PR140-4E, PR205-4E et PR370-4E ACTIF à partir d'octobre 2022
- AF09Z-30..K-R30 … AF16Z-30..K-R30 (3 pôles Push-in) ACTIF à partir d'octobre 2022
- AF26Z-40/22..-R30 … AF38Z-40/22..-R30 (vis à 4 pôles) ACTIF à partir d'octobre 2022
- AFC40 … AFC80 3 et 4 pôles ACTIF à partir de janvier 2023
- AF45 ... AF75(RT) CLASSIC à partir de janvier 2023• GA(F)75 …RT (ring tongue version) CLASSIC à partir de janvier 2023
- GAF185...GAF300 CLASSIC à partir de janvier 2023
- AF95B … (RT) CLASSIC à partir de janvier 2023
- UAF95RA, UAF110-RA CLASSIC à partir de janvier 2023
- DA(E)75 OBSOLETE à partir de janvier 2023
- BEA16/325 OBSOLETE à partir de janvier 2023
Mini contacteurs
- Groupe 3 CLASSIC à partir de janvier 2023
- Groupe 2 LIMITÉE à partir de janvier 2023
- Groupe 1 OBSOLETE à partir de janvier 2023
Interrupteurs de fin de course
Démarreurs manuels
- MS325/MO325 LIMITÉE à partir de janvier 2024 et OBSOLETE à partir de juillet 2025
Contacteurs d'installation
Softstarters