Emax E1.2 Direct remplacement

Kit de remplacement direct pour les disjoncteurs débrochables sur chariot Novomax G30 avec Emax E1.2.

Les nouveaux kits de rééquipement sont la solution parfaite pour améliorer les tableaux de distribution basse tension, avec très peu de modifications et d'ajustements. des coûts limités. Ils permettent d'accroître la sécurité et de garantir la continuité du service, tout en évitant le recours à des pièces de rechange coûteuses. réduisant ainsi les coûts de maintenance.

Les nouveaux kits d'adaptation permettent d'adapter le nouvel appareil aux caractéristiques dimensionnelles de l'appareil existant. en remplaçant tous les modèles obsolètes par des produits de dernière génération. Tous les kits de remplacement sont fournis avec les instructions de montage et les schémas d'interconnexion électrique. Il n'est pas nécessaire de gérer une opération de démantèlement de la les parties fixes existantes des disjoncteurs Novomax G30 à l'aide de cette solution.

Les anciens disjoncteurs de la série Novomax G30 peuvent être remplacés par les derniers disjoncteurs de la série Emax.2 E1.2 en utilisant le nouveau type d'interrupteur. Kits de conversion. Le disjoncteur fourni est Emax E1.2 dans la version FIXE, avec des prises horizontales arrière équipées de l'interrupteur de sécurité. Ekip Dip LSI release. En outre, différents types de rejets peuvent être fournis, en fonction des demandes spécifiques des clients.

Le kit est composé d'une partie mobile spéciale à insérer dans la partie fixe existante. Aucun démontage n'est nécessaire l'exploitation de la partie fixe existante. La seule opération requise est l'installation sur la partie fixe d'un appareil, ce qui garantit verrouillage lors du débrochage, et une séparation qui garantit une protection IP20 avec la porte ouverte.

Le disjoncteur Emax E1.2 peut également être fourni avec les mêmes accessoires que ceux disponibles sur l'ancien disjoncteur Novomax G30. Le kit est toujours complété par des contacts coulissants pour l'alimentation des accessoires.

Examinons les principaux avantages de l'utilisation du kit de rénovation.
L'utilisation du kit de remplacement présente des avantages notables :

  • Investissements réduits par rapport à ceux requis pour l'installation d'un appareillage de commutation neuf 
  • Réduction des temps d'installation et possibilité d'étaler les temps d'arrêt de l'installation dans le temps, augmentant ainsi la garantie de continuité du service 
  • Réduction des coûts d'entretien et de réparation 
  • Sauvegarde des investissements dans les structures existantes 
  • Possibilité totale d'interconnexion avec les systèmes de distribution existants 
  • Remplacement immédiat, simple et sûr 
  • Aucune modification structurelle 
  • Adaptations pour les circuits auxiliaires 
  • Meilleur contrôle de l'installation grâce aux nouvelles protections électroniques.

Du disjoncteur au gestionnaire de l'énergie

En plus de tous les avantages déjà obtenus grâce à l'utilisation du Retrofitting Kit, le client peut également bénéficier des caractéristiques de haute qualité de Emax 2, qui améliorent l'efficacité des installations électriques, créant ainsi un nouveau standard de qualité :

  • Contrôle - Optimisation du flux d'énergie 
  • Connectivité - Intégration dans les systèmes 
  • Performance - Satisfaction des besoins dans la bonne taille 
  • Facilité d'utilisation - Création d'efficacité et de simplicité.
Les disjoncteurs de la série Emax 2 de SACE sont équipés de déclencheurs de protection avec un grand écran couleur. écran tactile pour une facilité d'utilisation maximale. La productivité est accrue et toutes les étapes, de la conception aux opérations quotidiennes, sont simplifiées. En outre, le Unités Ekip peut être programmée et consultée à partir d'une tablette, d'un téléphone intelligent ou d'un PC portable via l'interface de programmation. Ekip Connect qui permet de régler automatiquement les paramètres des dispositifs de sécurité calculés dans le logiciel DOC.
Les déclencheurs sont facilement interchangeables depuis la face avant du disjoncteur et toutes les unités de communication peuvent être installées directement sur la boîte à bornes en quelques opérations simples.

Outils et soutien

Produits apparentés

Select region / language